2-Achsen Kreuzrolle Goniometer-Tisch, Schneckenrad (B57)

2-Achsen Kreuzrolle Goniometer-Tisch, Schneckenrad (B57)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Hochpräziser Goniometer-Tisch mit hervorragender Bedienbarkeit, der eine Kreuzrolle als Führung und ein Schneckenrad als Vorschubmechanismus verwendet.
Es ist ideal für häufige Operationen.
• Hohe Genauigkeit
Hohe Genauigkeit der Rotationszentrumsabweichung von 0,01 mm oder weniger.
· Große Variationsmöglichkeiten
Zusätzlich zur seitlichen Skale (minimale Ablesung 0,1°) kann die Klemme je nach Einbauort zwischen L und R gewählt werden.
"Anwendungen" · Präzisionsjustage von Kameras, Mikroskopen, Sensoren und optischen Teilen
· Zur Positionierung bei Produktions-, Zusammenbau und Inspektionsprozessen rund um Halbleiter und Messinstrumente

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B57-50L
B57-50LR
B57-50U
B57-50UR
B57-70L
B57-70LR
B57-70U
B57-70UR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
[B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Höhe (Drehpunkt, Drehachse, Bereich frei wählbar)
(mm)
[M] Werkstoff (Auswahl) Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) [H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar)
(mm)
[L] Länge (Tisch)
(mm)
[B] Breite (Tisch)
(mm)
Belastbarkeit (zul.)
(N)
Höhe (Drehpunkt, Drehachse)
(mm)
[H] Dicke (Tisch)
(mm)
[α] Schwenkwinkel
(deg)
[β] Schwenkwinkel
(deg)
Steifigkeit (Neigemoment)
("/N•cm)
Steifigkeit (Giermoment)
("/N•cm)
Steifigkeit (Rollmoment)
("/N•cm)
Spindelposition (Lageänderung)

1,861.19 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 605–3060.1~70MessingNickel-Chrom-Beschichtung35.1 bis 40505026.56836±8±60.650.320.65Standard

1,861.19 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 605–3060.1~70MessingNickel-Chrom-Beschichtung35.1 bis 40505026.56836±8±60.650.320.65Links/Rechts

1,861.19 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 605–3040.1~50MessingNickel-Chrom-Beschichtung35.1 bis 40505026.55036±10±80.650.320.65Standard

1,861.19 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 605–3040.1~50MessingNickel-Chrom-Beschichtung35.1 bis 40505026.55036±10±80.650.320.65Links/Rechts

2,064.38 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1~5090.1 bis 100AluminiumDurchsichtig eloxiertes Aluminium50.1~60707044.19652±7±50.230.120.23Standard

2,064.38 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1~5090.1 bis 100AluminiumDurchsichtig eloxiertes Aluminium50.1~60707044.19652±7±50.230.120.23Links/Rechts

2,064.38 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1~5060.1~70AluminiumDurchsichtig eloxiertes Aluminium50.1~60707044.17052±9±70.230.120.23Standard

2,064.38 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1~5060.1~70AluminiumDurchsichtig eloxiertes Aluminium50.1~60707044.17052±9±70.230.120.23Links/Rechts

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schwenkwinkel (Bereich frei wählbar) ~ ±10 Verstellbewegung (konstruktiv) Schneckengetriebe Führung (konstruktiv) Kreuzrollenführung
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) NA Spindelposition (Einstellung) Seite Klemmung (Tischposition) Standard
Anzahl der Goniometer-Achsen 2-Achse

Technischer Support