Druckluftzylinder mit geringer Reibung, doppeltwirkend / einfachwirkend Serie CJ2Q

Druckluftzylinder mit geringer Reibung, doppeltwirkend / einfachwirkend Serie CJ2Q
[Eigenschaften]
-Der Gleitwiderstand des Kolbens ist so konzipiert, dass er gering ist.
-Geeignet für die Steuerung des Anpressdrucks, die einen geringen Druck und eine gleichmäßige Bewegung erfordert.

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

■ Einzelheiten zu den technischen Daten für Anschlusskabel / Steckverbinder Sie in der folgenden Tabelle.
Teilenummer
CDJ2QL10-150R-M9PL-C
CJ2QB16-70
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Head Cover Port Position Type of Mount Support Signalgeber Befestigungshalterung

137.65 €

1 26 Arbeitstage 10150M9P32AchsrichtungAxialer FußmodellVerfügbar

51.15 €

1 26 Arbeitstage 1670Ohne Signalgeber--90° zur AchseGrundausführungN/A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Standard
Zusätzliche Funktionen Standard Umgebung, Anwendungen Geringe Reibung (Innenwiderstand) Custom-made Specifications Ohne

Technischer Support