Standardzylinder für niedrige Geschwindigkeit, doppeltwirkend, mit einfacher Kolbenstange, Serie 10- / 11-CQ2X

Standardzylinder für niedrige Geschwindigkeit, doppeltwirkend, mit einfacher Kolbenstange, Serie 10- / 11-CQ2X
[10-/11-Serie, Saubere Serie]
• Geeignet für saubere Umgebung
• Es verhindert die Staubentwicklung im Reinraum

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10-CQ2XB32-10D

Teilenummer
10-CQ2XB32-10D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

85.98 €

1 26 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Plattenzylinder
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø) 32 Hub: L(mm) 10 Zusätzliche Funktionen Standard
Umgebung, Anwendungen Niedrige Drehzahl / Reinraum Betriebstemperatur(℃) -10:: 70 Endarretierung NA
Ventile NA Betriebsdruck(MPa) 0.035::1.0 Specifications Ohne Magnet
Support bracket Durchbohrung (Standard) Port thread type Rc Rod Tip Shape Standard (Gelenkkopf Innengewinde)
Clean Series Type Entlastungsart

Sie befinden sich auf der Seite für Standardzylinder für niedrige Geschwindigkeit, doppeltwirkend, mit einfacher Kolbenstange, Serie 10- / 11-CQ2X, die Teilenummer ist 10-CQ2XB32-10D.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10-CQ2XB32-10D.

Technischer Support