Luftschiebetisch Serie MXJ ø12, ø16

Luftschiebetisch Serie MXJ ø12, ø16
[Eigenschaften]
• Kompakt und gewichtsreduziert
• Hohe Genauigkeit
• Der Autoschalter und der Versteller können auf der gleichen Fläche montiert werden.
• Es kann mit einem kurzen Abstand montiert werden

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite von hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zu den Formen entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MXJ12-10Z
MXJ12-10ZA
MXJ12-10ZN
MXJ12-20Z
MXJ12-30Z
MXJ12-30ZA
MXJ12-30ZAN
MXJ12-30ZN
MXJ12-50Z
MXJ12-50Z-M9BL
MXJ12-50ZN
MXJ12L-20Z
MXJ12L-30Z
MXJ16-10Z
MXJ16-20Z
MXJ16-30Z
MXJ16-30ZN
MXJ16-50Z
MXJ16-50ZN
MXJ16L-30Z
MXJZ-AT12
MXJZ-AT16
MXJZ-C12-30B
MXJZ-C12-50A
MXJZ-C12-50B
MXJZ-C16-50A
MXJZ-CT12
MXJZ-CT16
MXJZ-DT12
MXJZ-DT16
MXJZ-J12-50A
MXJZ-J16-50A
MXJZ-JT12
MXJZ-JT16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Hub
(mm)
Tabelle Werkstoffe Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)
(kg)
Max. Lastmasse
(kg)
Tischgröße, Länge L
(mm)
Zylinderinnen-Ø
(Ø)
Umgebungsbedingungen Oberflächenbehandlung des Tisches Führung Tischgröße, Breite W
(mm)
Tischgröße, Höhe H
(mm)
Betriebsdruck
(MPa)
Tisch, Parallelität
(µm)
Type Adjuster Option Auto Switch Number of Switches Custom-made Specifications Model Type Applicable inner diameter of cylinder
(ø)
Mounting plate

302.23 €

1 26 Arbeitstage L-förmiger Tischmodell10[Rostfreier Stahl] Martensitischer Edelstahl0.05 to 0.80.86312Universell einsetzbarWärmebehandelt[Rollenführung] Ausführung mit Profilschienenführung34180,1 bis 0,730StandardausführungKein EinstellerMit Schaltleiste (Magnet)Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)--Zylinder--

423.77 €

1 26 Arbeitstage L-förmiger Tischmodell10[Rostfreier Stahl] Martensitischer Edelstahl0.05 to 0.80.56312Universell einsetzbarWärmebehandelt[Rollenführung] Ausführung mit Profilschienenführung34180,1 bis 0,730StandardausführungMetallstopper mit Dämpfer (beide Enden)Mit Schaltleiste (Magnet)Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)--Zylinder--

298.47 €

1 26 Arbeitstage L-förmiger Tischmodell10[Rostfreier Stahl] Martensitischer Edelstahl0.05 to 0.80.86312Universell einsetzbarWärmebehandelt[Rollenführung] Ausführung mit Profilschienenführung34180,1 bis 0,730StandardausführungKein EinstellerOhne ZungenschieneOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)--Zylinder--

336.00 €

1 26 Arbeitstage L-förmiger Tischmodell20[Rostfreier Stahl] Martensitischer Edelstahl0.05 to 0.80.86512Universell einsetzbarWärmebehandelt[Rollenführung] Ausführung mit Profilschienenführung34180,1 bis 0,730StandardausführungKein EinstellerMit Schaltleiste (Magnet)Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)--Zylinder--

339.10 €

1 26 Arbeitstage L-förmiger Tischmodell30[Rostfreier Stahl] Martensitischer Edelstahl0.05 to 0.80.87512Universell einsetzbarWärmebehandelt[Rollenführung] Ausführung mit Profilschienenführung34180,1 bis 0,730StandardausführungKein EinstellerMit Schaltleiste (Magnet)Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)--Zylinder--

440.35 €

1 26 Arbeitstage L-förmiger Tischmodell30[Rostfreier Stahl] Martensitischer Edelstahl0.05 to 0.80.57512Universell einsetzbarWärmebehandelt[Rollenführung] Ausführung mit Profilschienenführung34180,1 bis 0,730StandardausführungMetallstopper mit Dämpfer (beide Enden)Mit Schaltleiste (Magnet)Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)--Zylinder--

416.35 €

1 26 Arbeitstage L-förmiger Tischmodell30[Rostfreier Stahl] Martensitischer Edelstahl0.05 to 0.80.57512Universell einsetzbarWärmebehandelt[Rollenführung] Ausführung mit Profilschienenführung34180,1 bis 0,730StandardausführungMetallstopper mit Dämpfer (beide Enden)Ohne ZungenschieneOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)--Zylinder--

315.06 €

1 26 Arbeitstage L-förmiger Tischmodell30[Rostfreier Stahl] Martensitischer Edelstahl0.05 to 0.80.87512Universell einsetzbarWärmebehandelt[Rollenführung] Ausführung mit Profilschienenführung34180,1 bis 0,730StandardausführungKein EinstellerOhne ZungenschieneOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)--Zylinder--

348.42 €

1 26 Arbeitstage L-förmiger Tischmodell50[Rostfreier Stahl] Martensitischer Edelstahl0.05 to 0.80.89512Universell einsetzbarWärmebehandelt[Rollenführung] Ausführung mit Profilschienenführung34180,1 bis 0,730StandardausführungKein EinstellerMit Schaltleiste (Magnet)Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)--Zylinder--

417.85 €

1 26 Arbeitstage L-förmiger Tischmodell50[Rostfreier Stahl] Martensitischer Edelstahl0.05 to 0.80.89512Universell einsetzbarWärmebehandelt[Rollenführung] Ausführung mit Profilschienenführung34180,1 bis 0,730StandardausführungKein EinstellerMit Schaltleiste (Magnet)M9B32Zylinder--

324.39 €

1 26 Arbeitstage L-förmiger Tischmodell50[Rostfreier Stahl] Martensitischer Edelstahl0.05 to 0.80.89512Universell einsetzbarWärmebehandelt[Rollenführung] Ausführung mit Profilschienenführung34180,1 bis 0,730StandardausführungKein EinstellerOhne ZungenschieneOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)--Zylinder--

336.00 €

1 26 Arbeitstage L-förmiger Tischmodell20[Rostfreier Stahl] Martensitischer Edelstahl0.05 to 0.80.86512Universell einsetzbarWärmebehandelt[Rollenführung] Ausführung mit Profilschienenführung34180,1 bis 0,730Symmetrische FormKein EinstellerMit Schaltleiste (Magnet)Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)--Zylinder--

339.10 €

1 26 Arbeitstage L-förmiger Tischmodell30[Rostfreier Stahl] Martensitischer Edelstahl0.05 to 0.80.87512Universell einsetzbarWärmebehandelt[Rollenführung] Ausführung mit Profilschienenführung34180,1 bis 0,730Symmetrische FormKein EinstellerMit Schaltleiste (Magnet)Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)--Zylinder--

344.08 €

1 26 Arbeitstage L-förmiger Tischmodell10[Rostfreier Stahl] Martensitischer Edelstahl1 to 4.91.56416Universell einsetzbarWärmebehandelt[Rollenführung] Ausführung mit Profilschienenführung40230,1 bis 0,730StandardausführungKein EinstellerMit Schaltleiste (Magnet)Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)--Zylinder--

355.52 €

1 26 Arbeitstage L-förmiger Tischmodell20[Rostfreier Stahl] Martensitischer Edelstahl1 to 4.91.56816Universell einsetzbarWärmebehandelt[Rollenführung] Ausführung mit Profilschienenführung40230,1 bis 0,730StandardausführungKein EinstellerMit Schaltleiste (Magnet)Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)--Zylinder--

361.73 €

1 26 Arbeitstage L-förmiger Tischmodell30[Rostfreier Stahl] Martensitischer Edelstahl1 to 4.91.57816Universell einsetzbarWärmebehandelt[Rollenführung] Ausführung mit Profilschienenführung40230,1 bis 0,730StandardausführungKein EinstellerMit Schaltleiste (Magnet)Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)--Zylinder--

336.85 €

1 26 Arbeitstage L-förmiger Tischmodell30[Rostfreier Stahl] Martensitischer Edelstahl1 to 4.91.57816Universell einsetzbarWärmebehandelt[Rollenführung] Ausführung mit Profilschienenführung40230,1 bis 0,730StandardausführungKein EinstellerMit Schaltleiste (Magnet)Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)--Zylinder--

384.52 €

1 26 Arbeitstage L-förmiger Tischmodell50[Rostfreier Stahl] Martensitischer Edelstahl1 to 4.91.59816Universell einsetzbarWärmebehandelt[Rollenführung] Ausführung mit Profilschienenführung40230,1 bis 0,730StandardausführungKein EinstellerMit Schaltleiste (Magnet)Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)--Zylinder--

359.65 €

1 26 Arbeitstage L-förmiger Tischmodell50[Rostfreier Stahl] Martensitischer Edelstahl1 to 4.91.59816Universell einsetzbarWärmebehandelt[Rollenführung] Ausführung mit Profilschienenführung40230,1 bis 0,730StandardausführungKein EinstellerMit Schaltleiste (Magnet)Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)--Zylinder--

361.73 €

1 26 Arbeitstage L-förmiger Tischmodell30[Rostfreier Stahl] Martensitischer Edelstahl1 to 4.91.57816Universell einsetzbarWärmebehandelt[Rollenführung] Ausführung mit Profilschienenführung40230,1 bis 0,730Symmetrische FormKein EinstellerMit Schaltleiste (Magnet)Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)--Zylinder--

29.10 €

1 auf Anfrage Sonstige-------------------Kautschukanschlag12-

30.98 €

1 auf Anfrage Sonstige-------------------Kautschukanschlag16-

101.27 €

1 auf Anfrage Sonstige30------------Metallstopper mit Dämpfer / beide Enden-----Einsteller12Einstellplatte für Schalterschienenmontage

101.27 €

1 auf Anfrage Sonstige50------------Metallstopper mit Dämpfer / beide Enden-----Einsteller12Für die Montage der Verstellplatte

101.27 €

1 auf Anfrage Sonstige50------------Metallstopper mit Dämpfer / beide Enden-----Einsteller12Einstellplatte für Schalterschienenmontage

106.61 €

1 auf Anfrage Sonstige50------------Metallstopper mit Dämpfer / beide Enden-----Einsteller16Für die Montage der Verstellplatte

32.89 €

1 auf Anfrage Sonstige-------------------Metallstopper mit Dämpfer12-

34.74 €

1 auf Anfrage Sonstige-------------------Metallstopper mit Dämpfer16-

29.10 €

1 auf Anfrage Sonstige-------------------Metallstopper12-

30.98 €

1 auf Anfrage Sonstige-------------------Metallstopper16-

126.15 €

1 auf Anfrage Sonstige50------------Stoßdämpfer / beide Enden-----Einsteller12Für die Montage der Verstellplatte

136.82 €

1 auf Anfrage Sonstige50------------Stoßdämpfer / beide Enden-----Einsteller16Für die Montage der Verstellplatte

46.03 €

1 auf Anfrage Sonstige-------------------Stoßdämpfer12-

50.74 €

1 auf Anfrage Sonstige-------------------Stoßdämpfer16-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Custom-made Ohne

Technischer Support