Stelltisch mit Kreuzrollenführung (KS201) (Teilenummern)

Stelltisch mit Kreuzrollenführung (KS201)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Stelltisch mit Kreuzrollenführung (KS201)
  • Stelltisch mit Kreuzrollenführung (KS201)
  • Stelltisch mit Kreuzrollenführung (KS201)
  • Stelltisch mit Kreuzrollenführung (KS201)
  • Mengenrabatt
Stelltisch mit Kreuzrollenführung (XY-Achse), der eine „Leichtbauweise und hochgenaue Positionierung“ ermöglicht. [Eigenschaften] · Leicht: Er verwendet Aluminium (schwarze anodisierte Oberfläche) als Werkstoff, wodurch er leicht ist
• Hohe Genauigkeit: Hochpräziser Stelltisch mit hoher Steifigkeit, geringer Reibung und hervorragendem Minutenvorschub
[Viele Optionen] · Auswahl der Position der Sensorabdeckung: Wählbar zwischen L und R (spiegelbildlich)
· Motorauswahl: Entsprechend Ihrer Anwendung können Sie aus folgenden Motoren wählen
 Motor: Standard│Mikroschritt (Hohe Auflösung)
[Anwendungen] · Präzisionsjustierung von Kameras, Mikroskopen, Sensoren und optischen Komponenten
· Zur Positionierung bei Produktions-, Zusammenbau und Inspektionsprozessen rund um Halbleiter und Messinstrumente

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KS201-30RC-8

Teilenummer
KS201-30RC-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3,593.57 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung XY-Achsen-Tische Eigenschaften Motor/Riemenscheibe 5-Phasen-Schrittmotor, Standard Tabelle Werkstoffe Aluminium
Bewegliche Führung Kreuzrollenführungen Vorschubmethode Kugelspindel Tischgröße, Länge(mm) 70
Tischgröße, Breite(mm) 60 Dicke H, Tischoberfläche(mm) 60 Verfahrweg X-Achse(mm) 30
Verfahrweg Y-Achse(mm) 30 Tisch, Beschichtungen Schwarz eloxiertes Aluminium Belastbarkeit (Bereich)(N) 30.1~50
Lastwiderstand(N) 44.1 Max. Geschwindigkeit(mm/sec) 20 Sensoren Grenze + Ursprung
Leitung auswählen(mm) 1 Kabel-Option 8: Roboterkabel 4 m, diskret an einem Ende Einachsige Präzision: unidirektionale Positioniergenauigkeit(μm) 5
Rechtwinkligkeit (Hub)(μm) 15 Position der Abdeckung R: Spiegelbildliche Ausführung Spezifikationen Schmierfett Rohling: Standard-Schmierfett
Auflösung Voll 2 µm / Halb 1 µm / MS 0,1 µm (bei Teilung in 1/20) Einachsige Präzision: wiederholte Positioniergenauigkeit(±μm) 0.3 Einachsige Präzision: verlorene Bewegung(μm) 1
Einachsige Präzision: Geradheit(μm) 3 Einachsige Präzision: Nicken/Gieren 25″/20″ Eigengewicht(kg) 1.12
Zubehör Innensechskantschraube M4-16 × 4 St. / Roboterkabel, 4 m, diskret an einem Ende Einachsige Präzision: Rückschlag(μm) 0.5

Sie befinden sich auf der Seite für Stelltisch mit Kreuzrollenführung (KS201), die Teilenummer ist KS201-30RC-8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KS201-30RC-8.

Technischer Support