Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
![]() | ![]() | ![]() | |||||
lateral | angular | axial | |||||
Das Ausgleichselement der Elastomerkupplung ist der Elastomerkranz. Dieser überträgt das Drehmoment spielfrei und schwingungsdämpfend. Der Elastomerkranz bestimmt maßgebend die Eigenschaften der gesamten Kupplung bzw. des gesamten Antriebsstranges. | Die Spielfreiheit der Kupplung ist durch die Druckvorspannung des Elastomerkranzes gewährleistet. Mit der Servomax-Kupplung kann der gesamte Antriebsstrang, durch unterschiedliche Shorehärten des Zahnkranzes, drehschwingungsmäßig optimiert werden. |
Ausführung | Shorehärte | Farbe | Werkstoff | verhältnismäßige Dämpfung (Ψ) | Temperaturbereich | Eigenschaften | ||
A | 98 Sh A | rot | TPU | 0.4 - 0.5 | -30°C bis +100°C | gute Dämpfung | ||
B | 64 Sh D | grün | TPU | 0.3 - 0.45 | -30°C bis +120°C | hohe Torsionssteife | ||
C | 80 Sh A | gelb | TPU | 0.3 - 0.4 | -30°C bis +100°C | sehr gute Dämpfung | ||
D* | 65 Sh D | schwarz | TPU | 0.3 - 0.45 | -10°C bis +70°C | elektrisch ableitfähig | ||
E | 64 Sh D | beige | Hytrel | 0.3 - 0.45 | -50°C bis +150°C | temperaturbeständig |
SERIE | 2 | 5 | 10 | 20 | 60 | 150 | ||||||||||||||
Ausführung Elastomerkranz | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||
Statische Torsionssteife | (Nm/rad) | CT | 50 | 115 | 17 | 150 | 350 | 53 | 260 | 600 | 90 | 1140 | 2500 | 520 | 3290 | 9750 | 1400 | 4970 | 10600 | 2000 |
Dynamische Torsionssteife | (Nm/rad) | CTdyn | 100 | 230 | 35 | 300 | 700 | 106 | 541 | 1650 | 224 | 2540 | 4440 | 876 | 7940 | 11900 | 2072 | 13400 | 29300 | 3590 |
lateral | (mm) | Max. Werte | 0.08 | 0.06 | 0.2 | 0.08 | 0.06 | 0.2 | 0.1 | 0.08 | 0.22 | 0.1 | 0.08 | 0.25 | 0.12 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.12 | 0.3 |
angular | (Grad) | 1 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1.2 | |
axial | (mm) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.8 |
SERIE* | 300 | 450 | 800 | 2500 | 4500 | 9500 | |||||||||||
Ausführung Elastomerkranz | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | A | B | A | B | ||
Statische Torsionssteife | (Nm/rad) | CT | 12400 | 18000 | 3000 | 15100 | 27000 | 4120 | 41300 | 66080 | 10320 | 87600 | 109000 | 167000 | 372000 | 590000 | 670000 |
Dynamische Torsionssteife | (Nm/rad) | CTdyn | 23700 | 40400 | 6090 | 55400 | 81200 | 11600 | 82600 | 180150 | 28600 | 175000 | 216000 | 337000 | 743000 | 1180000 | 1340000 |
lateral | (mm) | Max.Werte | 0.18 | 0.14 | 0.35 | 0.2 | 0.18 | 0.35 | 0.25 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.4 |
angular | (Grad) | 1 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | |
axial | (mm) | ±2 | ±2 | ±2 | ±3 | ±3 | ±4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Eigenschaften | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Torsionssteife (N-m/rad) | Serie | Ausführung Elastomerkranz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.01 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3.01 bis 5.00 | 10,001 bis 78,000 | Schwingungsisolierung | 4 | 60000 | 0.02 bis 0.2 | 0.08 | 1 | -30~100 | 1 | 50 | 2 | A - Shore 98A | ||
3.20 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3.01 bis 5.00 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit | 5 | 67000 | 0.02 bis 0.2 | 0.06 | 0.8 | -30~120 | 1 | 115 | 2 | B - Shore 64D | ||
3.20 € | 1 | 12 Arbeitstage | 0.05 bis 1.00 | 10,001 bis 78,000 | Schwingungsisolierung | 1 | 45000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | 1.2 | -30~100 | 1 | 17 | 2 | C - Shore 80A | ||
6.01 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1.01 bis 3.00 | 10,001 bis 78,000 | - | 2.4 | 15000 | 0.02 bis 0.2 | 0.06 | 0.8 | -10~70 | 1 | 115 | 2 | D - Shore 65D | ||
13.17 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3.01 bis 5.00 | 10,001 bis 78,000 | Wärmebeständigkeit | 5 | 67000 | 0.02 bis 0.2 | 0.06 | 0.8 | -50~150 | 1 | 115 | 2 | E - Shore 64D | ||
3.69 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3.01 bis 5.00 | 10,001 bis 78,000 | Schwingungsisolierung | 4 | 57000 | 0.02 bis 0.2 | 0.08 | 1 | -30~100 | 1 | 150 | 5 | A - Shore 98A | ||
3.87 € | 1 | 12 Arbeitstage | 20.01 bis 50.00 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit | 24 | 65000 | 0.02 bis 0.2 | 0.06 | 0.8 | -30~120 | 1 | 350 | 5 | B - Shore 64D | ||
3.87 € | 1 | 12 Arbeitstage | 0.05 bis 1.00 | 10,001 bis 78,000 | Schwingungsisolierung | 1 | 43000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | 1.2 | -30~100 | 1 | 53 | 5 | C - Shore 80A | ||
6.59 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10.01 bis 20.00 | 10,001 bis 78,000 | - | 12 | 15000 | 0.02 bis 0.2 | 0.06 | 0.8 | -10~70 | 1 | 350 | 5 | D - Shore 65D | ||
14.44 € | 1 | 12 Arbeitstage | 20.01 bis 50.00 | 10,001 bis 78,000 | Wärmebeständigkeit | 24 | 65000 | 0.02 bis 0.2 | 0.06 | 0.8 | -50~150 | 1 | 350 | 5 | E - Shore 64D | ||
8.63 € | 1 | 12 Arbeitstage | 0.05 bis 1.00 | 10,001 bis 78,000 | Schwingungsisolierung | 25 | 53000 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | 1 | -30~100 | 1 | 260 | 10 | A - Shore 98A | ||
11.64 € | 1 | 12 Arbeitstage | 20.01 bis 50.00 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit | 32 | 63000 | 0.02 bis 0.2 | 0.08 | 0.8 | -30~120 | 1 | 600 | 10 | B - Shore 64D | ||
11.64 € | 1 | 12 Arbeitstage | 5.01 bis 10.00 | 10,001 bis 78,000 | Schwingungsisolierung | 6 | 40000 | 0.21 bis 0.40 | 0.22 | 1.2 | -30~100 | 1 | 90 | 10 | C - Shore 80A | ||
17.25 € | 1 | 12 Arbeitstage | 20.01 bis 50.00 | 10,001 bis 78,000 | - | 22 | 44100 | 0.02 bis 0.2 | 0.06 | 0.56 | -10~70 | 1 | 600 | 10 | D - Shore 65D | ||
23.46 € | 1 | 12 Arbeitstage | 20.01 bis 50.00 | 10,001 bis 78,000 | Wärmebeständigkeit | 32 | 63000 | 0.02 bis 0.2 | 0.08 | 0.8 | -50~150 | 1 | 600 | 10 | E - Shore 64D | ||
9.30 € | 1 | 12 Arbeitstage | 20.01 bis 50.00 | 10,001 bis 78,000 | Schwingungsisolierung | 34 | 45000 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | 1 | -30~100 | 2 | 1140 | 20 | A - Shore 98A | ||
12.31 € | 1 | 12 Arbeitstage | 20.01 bis 50.00 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit | 42 | 60000 | 0.02 bis 0.2 | 0.08 | 0.8 | -30~120 | 2 | 2500 | 20 | B - Shore 64D | ||
12.31 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10.01 bis 20.00 | 10,001 bis 78,000 | Schwingungsisolierung | 12 | 40000 | 0.21 bis 0.40 | 0.25 | 1.2 | -30~100 | 2 | 520 | 20 | C - Shore 80A | ||
22.10 € | 1 | 12 Arbeitstage | 20.01 bis 50.00 | 10,001 bis 78,000 | - | 29 | 42000 | 0.02 bis 0.2 | 0.06 | 0.56 | -10~70 | 2 | 2500 | 20 | D - Shore 65D | ||
29.65 € | 1 | 12 Arbeitstage | 20.01 bis 50.00 | 10,001 bis 78,000 | Wärmebeständigkeit | 42 | 60000 | 0.02 bis 0.2 | 0.08 | 0.8 | -50~150 | 2 | 2500 | 20 | E - Shore 64D | ||
9.88 € | 1 | 12 Arbeitstage | 100 bis weniger als 500 | 10,001 bis 78,000 | Schwingungsisolierung | 120 | 31000 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 1 | -30~100 | 2 | 3290 | 60 | A - Shore 98A | ||
12.70 € | 1 | 12 Arbeitstage | 100 bis weniger als 500 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit | 150 | 31000 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | 0.08 | -30~120 | 2 | 9750 | 60 | B - Shore 64D | ||
12.70 € | 1 | 12 Arbeitstage | 20.01 bis 50.00 | 10,001 bis 78,000 | Schwingungsisolierung | 35 | 25000 | 0.21 bis 0.40 | 0.25 | 1.2 | -30~100 | 2 | 1400 | 60 | C - Shore 80A | ||
23.07 € | 1 | 12 Arbeitstage | 100 bis weniger als 500 | 10,001 bis 78,000 | - | 105 | 21700 | 0.02 bis 0.2 | 0.07 | 0.056 | -10~70 | 2 | 9750 | 60 | D - Shore 65D | ||
37.61 € | 1 | 12 Arbeitstage | 100 bis weniger als 500 | 10,001 bis 78,000 | Wärmebeständigkeit | 150 | 31000 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | 0.08 | -50~150 | 2 | 9750 | 60 | E - Shore 64D | ||
11.06 € | 1 | 12 Arbeitstage | 100 bis weniger als 500 | 10,001 bis 78,000 | Schwingungsisolierung | 320 | 22000 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | 1 | -30~100 | 2 | 4970 | 150 | A - Shore 98A | ||
13.86 € | 1 | 12 Arbeitstage | 100 bis weniger als 500 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit | 400 | 26000 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 0.8 | -30~120 | 2 | 10600 | 150 | B - Shore 64D | ||
13.86 € | 1 | 12 Arbeitstage | 50.01 bis 100.00 | 10,001 bis 78,000 | Schwingungsisolierung | 85 | 18000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | 1.2 | -30~100 | 2 | 2000 | 150 | C - Shore 80A | ||
25.20 € | 1 | 12 Arbeitstage | 100 bis weniger als 500 | 10,001 bis 78,000 | - | 280 | 18200 | 0.02 bis 0.2 | 0.08 | 0.056 | -10~70 | 2 | 10600 | 150 | D - Shore 65D | ||
40.71 € | 1 | 12 Arbeitstage | 100 bis weniger als 500 | 10,001 bis 78,000 | Wärmebeständigkeit | 400 | 26000 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 0.8 | -50~150 | 2 | 10600 | 150 | E - Shore 64D | ||
12.50 € | 1 | 12 Arbeitstage | 500 bis weniger als 1,000 | 10,001 bis 78,000 | Schwingungsisolierung | 650 | 22000 | 0.02 bis 0.2 | 0.18 | 1 | -30~100 | 2 | 12400 | 300 | A - Shore 98A | ||
18.32 € | 1 | 12 Arbeitstage | 500 bis weniger als 1,000 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit | 810 | 26000 | 0.02 bis 0.2 | 0.14 | 0.8 | -30~120 | 2 | 18000 | 300 | B - Shore 64D | ||
18.32 € | 1 | 12 Arbeitstage | 100 bis weniger als 500 | 10,001 bis 78,000 | Schwingungsisolierung | 170 | 16000 | 0.21 bis 0.40 | 0.35 | 1.2 | -30~100 | 2 | 3000 | 300 | C - Shore 80A | ||
28.89 € | 1 | 12 Arbeitstage | 500 bis weniger als 1,000 | 10,001 bis 78,000 | - | 567 | 18200 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | 0.056 | -10~70 | 2 | 18000 | 300 | D - Shore 65D | ||
51.17 € | 1 | 12 Arbeitstage | 500 bis weniger als 1,000 | 10,001 bis 78,000 | Wärmebeständigkeit | 810 | 26000 | 0.02 bis 0.2 | 0.14 | 0.8 | -50~150 | 2 | 18000 | 300 | E - Shore 64D | ||
21.52 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1000 bis weniger als 5000 | 10,001 bis 78,000 | Schwingungsisolierung | 1060 | 16000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | 1 | -30~100 | 2 | 15100 | 450 | A - Shore 98A | ||
30.72 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1000 bis weniger als 5000 | 10,001 bis 78,000 | Hohe Torsionssteifigkeit | 1350 | 17000 | 0.02 bis 0.2 | 0.18 | 0.8 | -30~120 | 2 | 27000 | 450 | B - Shore 64D | ||
30.72 € | 1 | 12 Arbeitstage | 100 bis weniger als 500 | 10,001 bis 78,000 | Schwingungsisolierung | 190 | 12000 | 0.21 bis 0.40 | 0.35 | 1.2 | -30~100 | 2 | 4120 | 450 | C - Shore 80A | ||
37.40 € | 1 | 12 Arbeitstage | 500 bis weniger als 1,000 | 10,001 bis 78,000 | - | 945 | 11900 | 0.02 bis 0.2 | 0.13 | 0.056 | -10~70 | 2 | 27000 | 450 | D - Shore 65D | ||
69.21 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1000 bis weniger als 5000 | 10,001 bis 78,000 | Wärmebeständigkeit | 1350 | 17000 | 0.02 bis 0.2 | 0.18 | 0.8 | -50~150 | 2 | 27000 | 450 | E - Shore 64D | ||
39.74 € | 1 | 12 Arbeitstage | 500 bis weniger als 1,000 | 2001 bis 4,000 | Schwingungsisolierung | 950 | 4000 | 0.21 bis 0.40 | 0.25 | 1 | -30~100 | 2 | 41300 | 800 | A - Shore 98A | ||
46.23 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1000 bis weniger als 5000 | 2001 bis 4,000 | Hohe Torsionssteifigkeit | 1100 | 4000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | 0.8 | -30~120 | 2 | 66080 | 800 | B - Shore 64D | ||
46.23 € | 1 | 12 Arbeitstage | 100 bis weniger als 500 | 2001 bis 4,000 | Schwingungsisolierung | 240 | 4000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 1.2 | -30~100 | 2 | 10320 | 800 | C - Shore 80A | ||
56.99 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1000 bis weniger als 5000 | 2001 bis 4,000 | - | 1100 | 4000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | 0.8 | -10~70 | 2 | 66080 | 800 | D - Shore 65D | ||
81.40 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1000 bis weniger als 5000 | 2001 bis 4,000 | Wärmebeständigkeit | 1100 | 4000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | 0.8 | -50~150 | 2 | 66080 | 800 | E - Shore 64D | ||
16.09 € | 5 | 12 Arbeitstage | 1000 bis weniger als 5000 | 2001 bis 4,000 | Schwingungsisolierung | 1950 | 3500 | 0.41 bis 1.0 | 0.5 | 1.5 | -30~100 | 3 | 87600 | 2500 | A - Shore 98A | ||
16.09 € | 5 | 12 Arbeitstage | 1000 bis weniger als 5000 | 2001 bis 4,000 | Hohe Torsionssteifigkeit | 2450 | 3500 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | 1 | -30~120 | 3 | 109000 | 2500 | B - Shore 64D | ||
25.97 € | 5 | 12 Arbeitstage | 1000 bis weniger als 5000 | 2001 bis 4,000 | - | 2450 | 3500 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | 1 | -10~70 | 3 | 109000 | 2500 | D - Shore 65D | ||
92.65 € | 5 | 12 Arbeitstage | 1000 bis weniger als 5000 | 2001 bis 4,000 | Wärmebeständigkeit | 2450 | 3500 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | 1 | -50~150 | 3 | 109000 | 2500 | E - Shore 64D | ||
24.53 € | 5 | 12 Arbeitstage | 5,000 bis weniger als 10,000 | 2001 bis 4,000 | Schwingungsisolierung | 5000 | 3000 | 0.41 bis 1.0 | 0.5 | 1.5 | -30~100 | 3 | 167000 | 4500 | A - Shore 98A | ||
24.53 € | 5 | 12 Arbeitstage | 5,000 bis weniger als 10,000 | 2001 bis 4,000 | Hohe Torsionssteifigkeit | 6200 | 3000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | 1 | -30~120 | 3 | 372000 | 4500 | B - Shore 64D | ||
45.35 € | 5 | 12 Arbeitstage | 5,000 bis weniger als 10,000 | 2001 bis 4,000 | - | 6200 | 3000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | 1 | -10~70 | 3 | 372000 | 4500 | D - Shore 65D | ||
125.02 € | 5 | 12 Arbeitstage | 5,000 bis weniger als 10,000 | 2001 bis 4,000 | Wärmebeständigkeit | 6200 | 3000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | 1 | -50~150 | 3 | 372000 | 4500 | E - Shore 64D | ||
35.17 € | 5 | 12 Arbeitstage | 10,000 bis weniger als 20,000 | 1,001 bis 2,000 | Schwingungsisolierung | 10000 | 2000 | 0.41 bis 1.0 | 0.6 | 1.5 | -30~100 | 4 | 590000 | 9500 | A - Shore 98A | ||
35.17 € | 5 | 12 Arbeitstage | 10,000 bis weniger als 20,000 | 1,001 bis 2,000 | Hohe Torsionssteifigkeit | 12500 | 2000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 1 | -30~120 | 4 | 670000 | 9500 | B - Shore 64D | ||
57.18 € | 5 | 12 Arbeitstage | 10,000 bis weniger als 20,000 | 1,001 bis 2,000 | - | 12500 | 2000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 1 | -10~70 | 4 | 670000 | 9500 | D - Shore 65D | ||
138.00 € | 5 | 12 Arbeitstage | 10,000 bis weniger als 20,000 | 1,001 bis 2,000 | Wärmebeständigkeit | 12500 | 2000 | 0.21 bis 0.40 | 0.4 | 1 | -50~150 | 4 | 670000 | 9500 | E - Shore 64D |
Loading...
Ausführung | Mit Klauen | Zulässiger Versatz | Winkelversatz / Radialversatz / Axialspiel | Grundwerkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
[D1] Durchmesser - Wellenbohrung | ohne Passfederverbindung | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung | ohne Passfederverbindung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Max. Drehzahlbereich(r/min)
Eigenschaften
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Zulässiger Winkelversatz(deg)
Torsionssteife(N-m/rad)
Serie
Ausführung Elastomerkranz
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften