Aufsitzspanner, schiebbar, Größe 40

Aufsitzspanner, schiebbar, Größe 40

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Der Aufsitzspanner schiebbar findet unter anderem Anwendung, wenn Schwenkbewegungen werkstückbedingt nicht möglich sind.
Die Spanner verfügen über folgende Vorteile:
· Leichter und rascher Werkstückwechsel durch Verschieben der Spannpratze nach vorne oder hinten.
· Der Spannbereich in horizontaler Richtung liegt zwischen l1 min. und l1 max..
· Zum Werkstückwechsel kann die Spannpratze von l1 max. um das Maß l2 nach hinten geschoben werden.
· Schnelles Spannen von Hand über die Spannschraube, den verstellbaren Klemmhebel oder den beidseitigen Exzenterspannhebel.
· Die Verwendung des Positionierrings 23310.0350 ermöglicht eine Fixierung der Spannposition. Hierbei vergrößert sich h1 min. um 7 mm (Hub minus 7 mm).
· Kompakte Ausführung, deshalb geringer Platzbedarf beim Spannen.
· Einfache Anpassung auch an große Spannhöhen mit den Höhenzylindern.

[Bedienung]
· Spannpratze nach hinten schieben.
· Werkstück einlegen.
· Spannpratze nach vorne schieben.
· Spannposition der Spannpratze über die Rändelschraube einstellen.
· Mit der Rändelmutter die Spannposition sichern / kontern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23310.0083
23310.0084
23310.0085
23310.0086
23310.0087
23310.0088
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ h1 max.
(mm)
h1 min.
(mm)
h2 min.
(mm)
h2 max.
(mm)
h4
(mm)
l4
(mm)
Hub
(mm)
Gewicht
(g)

307.28 €

1 4 Arbeitstage mit verstellbarem Klemmhebel mit Axiallager90709511582108201300

249.64 €

1 4 Arbeitstage mit Spannschraube90709511513-301480

325.84 €

1 4 Arbeitstage mit Exzenterspannhebel90709511528100201040

318.43 €

1 4 Arbeitstage mit verstellbarem Klemmhebel mit Axiallager1188811314382108301205

269.83 €

1 4 Arbeitstage mit Spannschraube1188811314313-201370

337.22 €

1 2 Arbeitstage mit Exzenterspannhebel1188811314328100301540

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen b1(mm) 30 b2(mm) 13
d1(mm) 40 d2 M12 h3(mm) 15
l1 min.(mm) 38 l1 max.(mm) 55 l2(mm) 30
l3 min.(mm) 90 l3 max.(mm) 107 Konfliktmineralien frei ja

Technischer Support