Rohrgriffe / 24321.□□□ / Aluminium / eloxiert, kunststoffbeschichtet / Innengewinde

Rohrgriffe / 24321.□□□ / Aluminium / eloxiert, kunststoffbeschichtet / Innengewinde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Werkstoff Griff] Aluminium. eloxiert, Aluminium. kunststoffbeschichtet. ahnlich RAL 9005 schwarz. strukturmatt / [Abstand Befestigungsbohrung] 180 - 600 mm / [Griffstärke] 12 - 17 mm / [Farbe] schwarz, silber / [Gewindegröße] M6, M8



Die Rohrgriffe von HALDER bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Gefertigt wurden sie aus Aluminium. eloxiert,Aluminium. kunststoffbeschichtet. ahnlich RAL 9005 schwarz. strukturmatt. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 180 bis 600 mm. Eine Griffstärke von 12 bis 17 mm sichert den nötigen festen Halt. Die Rohrgriffe sind in folgenden Farben erhältlich: Schwarz und Silber. Die mögliche Gewindegrößen sind: M6 und M8.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24321.0005
24321.0010
24321.0015
24321.0020
24321.0025
24321.0030
24321.0035
24321.0040
24321.0045
24321.0050
24321.0055
24321.0060
24321.0065
24321.0070
24321.0075
24321.0080
24321.0085
24321.0090
24321.0095
24321.0505
24321.0510
24321.0515
24321.0520
24321.0525
24321.0530
24321.0535
24321.0540
24321.0545
24321.0550
24321.0555
24321.0560
24321.0565
24321.0570
24321.0575
24321.0580
24321.0585
24321.0590
24321.0595
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
d1
(mm)
d2 l1
(mm)
l2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
a
(mm)
t
(mm)
Griff h3 min.
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
b3
(mm)
b4
(mm)
t min.
(mm)
Farbe Gewicht
(g)

20.82 €

1 2 Arbeitstage 20M618019242541212Aluminium, eloxiert122442545412silber242

21.45 €

1 2 Arbeitstage 20M6200212425412-Aluminium, eloxiert122442545412silber246

22.28 €

1 2 Arbeitstage 20M6250262425412-Aluminium, eloxiert122442545412silber259

22.66 €

1 2 Arbeitstage 20M6300312425412-Aluminium, eloxiert122442545412silber276

23.49 €

1 2 Arbeitstage 20M6350362425412-Aluminium, eloxiert122442545412silber292

24.82 €

1 2 Arbeitstage 20M6400412425412-Aluminium, eloxiert122442545412silber311

23.79 €

1 2 Arbeitstage 28M8200214506614-Aluminium, eloxiert152550666615silber430

24.65 €

1 2 Arbeitstage 28M8250264506614-Aluminium, eloxiert152550666615silber440

25.57 €

1 2 Arbeitstage 28M8300314506614-Aluminium, eloxiert152550666615silber470

26.72 €

1 2 Arbeitstage 28M8350364506614-Aluminium, eloxiert152550666615silber495

27.51 €

1 2 Arbeitstage 28M8400414506614-Aluminium, eloxiert152550666615silber500

30.69 €

1 2 Arbeitstage 28M8500514506614-Aluminium, eloxiert152550666615silber535

33.77 €

1 2 Arbeitstage 28M8600614506614-Aluminium, eloxiert152550666615silber570

27.89 €

1 2 Arbeitstage 30M8200217516817-Aluminium, eloxiert152751686815silber426

30.15 €

1 2 Arbeitstage 30M8300317516817-Aluminium, eloxiert152751686815silber480

31.78 €

1 2 Arbeitstage 30M8350367516817-Aluminium, eloxiert152751686815silber511

33.06 €

1 2 Arbeitstage 30M8400417516817-Aluminium, eloxiert152751686815silber538

34.80 €

1 2 Arbeitstage 30M8500517516817-Aluminium, eloxiert152751686815silber606

37.64 €

1 2 Arbeitstage 30M8600617516817-Aluminium, eloxiert152751686815silber660

21.51 €

1 2 Arbeitstage 20M618019242541212Aluminium, kunststoffbeschichtet, ahnlich RAL 9005 schwarz, strukturmatt122442545412schwarz242

22.08 €

1 2 Arbeitstage 20M6200212425412-Aluminium, kunststoffbeschichtet, ahnlich RAL 9005 schwarz, strukturmatt122442545412schwarz246

22.74 €

1 2 Arbeitstage 20M6250262425412-Aluminium, kunststoffbeschichtet, ahnlich RAL 9005 schwarz, strukturmatt122442545412schwarz259

23.25 €

1 2 Arbeitstage 20M6300312425412-Aluminium, kunststoffbeschichtet, ahnlich RAL 9005 schwarz, strukturmatt122442545412schwarz276

24.02 €

1 2 Arbeitstage 20M6350362425412-Aluminium, kunststoffbeschichtet, ahnlich RAL 9005 schwarz, strukturmatt122442545412schwarz292

25.51 €

1 2 Arbeitstage 20M6400412425412-Aluminium, kunststoffbeschichtet, ahnlich RAL 9005 schwarz, strukturmatt122442545412schwarz311

25.06 €

1 2 Arbeitstage 28M8200214506614-Aluminium, kunststoffbeschichtet, ahnlich RAL 9005 schwarz, strukturmatt152550666615schwarz430

25.76 €

1 2 Arbeitstage 28M8250264506614-Aluminium, kunststoffbeschichtet, ahnlich RAL 9005 schwarz, strukturmatt152550666615schwarz440

27.14 €

1 2 Arbeitstage 28M8300314506614-Aluminium, kunststoffbeschichtet, ahnlich RAL 9005 schwarz, strukturmatt152550666615schwarz470

27.72 €

1 2 Arbeitstage 28M8350364506614-Aluminium, kunststoffbeschichtet, ahnlich RAL 9005 schwarz, strukturmatt152550666615schwarz495

28.43 €

1 2 Arbeitstage 28M8400414506614-Aluminium, kunststoffbeschichtet, ahnlich RAL 9005 schwarz, strukturmatt152550666615schwarz500

31.32 €

1 2 Arbeitstage 28M8500514506614-Aluminium, kunststoffbeschichtet, ahnlich RAL 9005 schwarz, strukturmatt152550666615schwarz535

34.17 €

1 2 Arbeitstage 28M8600614506614-Aluminium, kunststoffbeschichtet, ahnlich RAL 9005 schwarz, strukturmatt152550666615schwarz570

28.94 €

1 2 Arbeitstage 30M8200217516817-Aluminium, kunststoffbeschichtet, ahnlich RAL 9005 schwarz, strukturmatt152751686815schwarz426

31.03 €

1 2 Arbeitstage 30M8300317516817-Aluminium, kunststoffbeschichtet, ahnlich RAL 9005 schwarz, strukturmatt152751686815schwarz480

32.72 €

1 2 Arbeitstage 30M8350367516817-Aluminium, kunststoffbeschichtet, ahnlich RAL 9005 schwarz, strukturmatt152751686815schwarz511

33.92 €

1 2 Arbeitstage 30M8400417516817-Aluminium, kunststoffbeschichtet, ahnlich RAL 9005 schwarz, strukturmatt152751686815schwarz538

35.72 €

1 2 Arbeitstage 30M8500517516817-Aluminium, kunststoffbeschichtet, ahnlich RAL 9005 schwarz, strukturmatt152751686815schwarz606

38.45 €

1 2 Arbeitstage 30M8600617516817-Aluminium, kunststoffbeschichtet, ahnlich RAL 9005 schwarz, strukturmatt152751686815schwarz660

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Konfliktmineralfrei ja Deckel Kunststoff, hellgrau

Technischer Support