Konfigurierbar in [Werkstoff Griff] Aluminium. eloxiert, Aluminium. kunststoffbeschichtet. ahnlich RAL 9005 schwarz. strukturmatt / [Abstand Befestigungsbohrung] 200 - 600 mm / [Griffstärke] 14 mm / [Farbe] schwarz, silber / [Gewindegröße] 6.5 mm
Mit den Rohrgriffen von HALDER gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Die verwendete Materialien sind Aluminium. eloxiert,Aluminium. kunststoffbeschichtet. ahnlich RAL 9005 schwarz. strukturmatt. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 200 bis 600 mm gewählt werden. Die ideale Griffstärke für stabilen Halt liegt bei 14 mm. Zur Auswahl stehen die Rohrgriffe in folgenden Farben: Schwarz und Silber. Die verfügbaren Gewindemaße sind: 6.5 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
24321.0100 |
24321.0105 |
24321.0110 |
24321.0115 |
24321.0120 |
24321.0125 |
24321.0130 |
24321.0600 |
24321.0605 |
24321.0610 |
24321.0615 |
24321.0620 |
24321.0625 |
24321.0630 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | l1 (mm) | l2 (mm) | Griff | Abdeckkappe | Farbe | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.94 € | 1 | 2 Arbeitstage | 200 | 214 | Aluminium, eloxiert | Kunststoff, hellgrau | silber | 401 | |||
25.86 € | 1 | 2 Arbeitstage | 250 | 264 | Aluminium, eloxiert | Kunststoff, hellgrau | silber | 420 | |||
26.80 € | 1 | 2 Arbeitstage | 300 | 314 | Aluminium, eloxiert | Kunststoff, hellgrau | silber | 460 | |||
27.89 € | 1 | 2 Arbeitstage | 350 | 364 | Aluminium, eloxiert | Kunststoff, hellgrau | silber | 483 | |||
28.37 € | 1 | 2 Arbeitstage | 400 | 414 | Aluminium, eloxiert | Kunststoff, hellgrau | silber | 500 | |||
31.07 € | 1 | 2 Arbeitstage | 500 | 514 | Aluminium, eloxiert | Kunststoff, hellgrau | silber | 556 | |||
33.41 € | 1 | 2 Arbeitstage | 600 | 614 | Aluminium, eloxiert | Kunststoff, hellgrau | silber | 600 | |||
26.05 € | 1 | 2 Arbeitstage | 200 | 214 | Aluminium, kunststoffbeschichtet, ahnlich RAL 9005 schwarz, strukturmatt | Kunststoff, schwarz | schwarz | 401 | |||
27.08 € | 1 | 2 Arbeitstage | 250 | 264 | Aluminium, kunststoffbeschichtet, ahnlich RAL 9005 schwarz, strukturmatt | Kunststoff, schwarz | schwarz | 420 | |||
28.18 € | 1 | 2 Arbeitstage | 300 | 314 | Aluminium, kunststoffbeschichtet, ahnlich RAL 9005 schwarz, strukturmatt | Kunststoff, schwarz | schwarz | 460 | |||
28.77 € | 1 | 2 Arbeitstage | 350 | 364 | Aluminium, kunststoffbeschichtet, ahnlich RAL 9005 schwarz, strukturmatt | Kunststoff, schwarz | schwarz | 483 | |||
29.23 € | 1 | 2 Arbeitstage | 400 | 414 | Aluminium, kunststoffbeschichtet, ahnlich RAL 9005 schwarz, strukturmatt | Kunststoff, schwarz | schwarz | 500 | |||
31.86 € | 1 | 2 Arbeitstage | 500 | 514 | Aluminium, kunststoffbeschichtet, ahnlich RAL 9005 schwarz, strukturmatt | Kunststoff, schwarz | schwarz | 556 | |||
34.55 € | 1 | 2 Arbeitstage | 600 | 614 | Aluminium, kunststoffbeschichtet, ahnlich RAL 9005 schwarz, strukturmatt | Kunststoff, schwarz | schwarz | 600 |
Loading...
d1(mm) | 28 | d2 | 6,5 | h1(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
h2(mm) | 66 | a(mm) | 14 | Konfliktmineralfrei | ja |
h3 min.(mm) | 17 | b1(mm) | 25 | b2(mm) | 50 |
b3(mm) | 66 | b4(mm) | 66 | t min.(mm) | 15 |
Deckel | Kunststoff, hellgrau |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
l1(mm)
l2(mm)
Griff
Abdeckkappe
Farbe
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften