Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22691.0021 |
22691.0031 |
22691.0032 |
22691.0041 |
22691.0042 |
22691.0122 |
22691.0133 |
22691.0143 |
22691.0222 |
22691.0233 |
22691.0243 |
22691.0324 |
22691.0335 |
22691.0345 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Typ | Grundkörper | Gewindebuchse | Gewindestift | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | h (mm) | l (mm) | t (mm) | Anzugsdrehmoment (Nm) | Belastbarkeit bei statischer Belastung (kN) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.18 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Außengewinde | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | - | M8 | 12,5 | 19,4 | 10 | 10 | - | 18 | 2,8 | 17 | - | 15 | |||
20.88 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Außengewinde | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | - | M10 | 14,5 | 21,9 | 10 | 12 | - | 32 | 3,8 | 19 | - | 21 | |||
20.88 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Außengewinde | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | - | M10 | 14,5 | 21,9 | 15 | 12 | - | 32 | 3,8 | 19 | - | 33 | |||
24.70 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Außengewinde | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | - | M12 | 17,5 | 25,2 | 10 | 14 | - | 60 | 5,5 | 22 | - | 30 | |||
24.70 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Außengewinde | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | - | M12 | 17,5 | 25,2 | 15 | 14 | - | 60 | 5,5 | 22 | - | 46 | |||
22.28 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Außengewinde | Kunststoff (PEEK), blau | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | M8 | 17 | 19 | 15 | 8 | - | 10 | 2,1 | 17 | 4 | 12 | |||
27.27 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Außengewinde | Kunststoff (PEEK), blau | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | M10 | 19 | 21,5 | 20 | 10 | - | 10 | 2,4 | 19 | 5 | 18 | |||
34.46 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Außengewinde | Kunststoff (PEEK), blau | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | M12 | 22 | 25 | 20 | 14 | - | 10 | 3,4 | 22 | 6 | 24 | |||
20.88 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Innengewinde | Kunststoff (PEEK), blau | - | - | M8 | 17 | 19 | 15 | - | 9 | 10 | 2,1 | - | - | 7 | |||
26.21 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Innengewinde | Kunststoff (PEEK), blau | - | - | M10 | 19 | 21,5 | 20 | - | 10 | 10 | 2,4 | - | - | 11 | |||
33.41 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Innengewinde | Kunststoff (PEEK), blau | - | - | M12 | 22 | 25 | 20 | - | 12 | 10 | 3,4 | - | - | 16 | |||
20.48 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Innengewinde | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | - | M8 | 12,5 | 19,4 | 25 | - | 12 | 18 | 2,8 | 17 | - | 36 | |||
20.88 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Innengewinde | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | - | M10 | 14,5 | 21,9 | 30 | - | 15 | 32 | 3,8 | 19 | - | 54 | |||
24.82 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Innengewinde | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | - | M12 | 17,5 | 25,2 | 30 | - | 18 | 60 | 5,5 | 22 | - | 71 |
Loading...
Einsatz | Kunststoff (PEEK), blau | Temperatur min.(°C) | -60 | Temperatur max.(°C) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Konfliktmineralien frei | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Typ
Grundkörper
Gewindebuchse
Gewindestift
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
h(mm)
l(mm)
t(mm)
Anzugsdrehmoment(Nm)
Belastbarkeit bei statischer Belastung(kN)
SW1(mm)
SW2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften