Gelenkteller, mit Rutschsicherung

Gelenkteller, mit Rutschsicherung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Die Gelenkteller sind als Stellfuß und Druckstück verwendbar. Es können nicht parallele Auflageflächen bis max. 15° Grad ausgeglichen werden.
Die Kunststoffkappe am Gelenkteller verhindert ein Verrutschen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22590.1006
22590.1008
22590.1010
22590.1012
22590.1016
22590.1020
22590.1024
22590.1106
22590.1108
22590.1110
22590.1112
22590.1116
22590.1120
22590.1124
22590.1206
22590.1208
22590.1210
22590.1212
22590.1216
22590.1220
22590.1224
22590.1410
22590.1422
22590.1438
22590.1442
22590.1452
22590.1456
22590.1468
22590.1472
22590.1482
22590.1488
22590.1495
22590.1498
22590.1510
22590.1522
22590.1538
22590.1542
22590.1552
22590.1556
22590.1568
22590.1572
22590.1582
22590.1588
22590.1595
22590.1598
22590.1610
22590.1622
22590.1638
22590.1642
22590.1652
22590.1656
22590.1668
22590.1672
22590.1682
22590.1688
22590.1695
22590.1698
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ d1 d2
(mm)
h1 h2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
t
(mm)
SW
(mm)
Belastbarkeit bei statischer Belastung
(kN)
Kugelelement Kugelelement mit Bolzen Teller Gewicht
(g)

9.98 €

1 2 Arbeitstage Teller und KugelelementM622,5~ 16,56,4--51010Automatenstahl, induktivgehärtet, brüniert-Vergütungsstahl, vergütet, brüniert16

11.49 €

1 2 Arbeitstage Teller und KugelelementM828~ 20,68,3--71318Automatenstahl, induktivgehärtet, brüniert-Vergütungsstahl, vergütet, brüniert36

14.38 €

1 4 Arbeitstage Teller und KugelelementM1036~ 2611--91720Automatenstahl, induktivgehärtet, brüniert-Vergütungsstahl, vergütet, brüniert72

19.90 €

1 4 Arbeitstage Teller und KugelelementM1245~ 30,513,2--111935Automatenstahl, induktivgehärtet, brüniert-Vergütungsstahl, vergütet, brüniert123

26.16 €

1 2 Arbeitstage Teller und KugelelementM1656~ 37,515,5--13,52445Automatenstahl, induktivgehärtet, brüniert-Vergütungsstahl, vergütet, brüniert241

33.99 €

1 2 Arbeitstage Teller und KugelelementM2067~ 49,519,5--173055Automatenstahl, induktivgehärtet, brüniert-Vergütungsstahl, vergütet, brüniert453

44.37 €

1 2 Arbeitstage Teller und KugelelementM2469~ 5524--193665Automatenstahl, induktivgehärtet, brüniert-Vergütungsstahl, vergütet, brüniert518

9.98 €

1 2 Arbeitstage Teller aus Thermoplast, Kugelelement aus rostfreiem StahlM622,5~ 16,56,4--5104Rostfreier Stahl 1.4305-Thermoplast POM, weiß7

11.49 €

1 2 Arbeitstage Teller aus Thermoplast, Kugelelement aus rostfreiem StahlM828~ 20,68,3--7137Rostfreier Stahl 1.4305-Thermoplast POM, weiß16

14.38 €

1 4 Arbeitstage Teller aus Thermoplast, Kugelelement aus rostfreiem StahlM1036~ 2611--91710Rostfreier Stahl 1.4305-Thermoplast POM, weiß32

19.90 €

1 4 Arbeitstage Teller aus Thermoplast, Kugelelement aus rostfreiem StahlM1245~ 30,513,2--111918Rostfreier Stahl 1.4305-Thermoplast POM, weiß51

26.16 €

1 4 Arbeitstage Teller aus Thermoplast, Kugelelement aus rostfreiem StahlM1656~ 37,515,5--13,52420Rostfreier Stahl 1.4305-Thermoplast POM, weiß96

33.99 €

1 4 Arbeitstage Teller aus Thermoplast, Kugelelement aus rostfreiem StahlM2067~ 49,519,5--173022Rostfreier Stahl 1.4305-Thermoplast POM, weiß190

44.37 €

1 4 Arbeitstage Teller aus Thermoplast, Kugelelement aus rostfreiem StahlM2469~ 5524--193625Rostfreier Stahl 1.4305-Thermoplast POM, weiß240

10.72 €

1 4 Arbeitstage Teller und KugelelementM622,5~ 16,56,4--5108Rostfreier Stahl 1.4305-Rostfreier Stahl 1.430516

12.19 €

1 4 Arbeitstage Teller und KugelelementM828~ 20,68,3--71314Rostfreier Stahl 1.4305-Rostfreier Stahl 1.430536

15.78 €

1 2 Arbeitstage Teller und KugelelementM1036~ 2611--91716Rostfreier Stahl 1.4305-Rostfreier Stahl 1.430572

20.82 €

1 4 Arbeitstage Teller und KugelelementM1245~ 30,513,2--111928Rostfreier Stahl 1.4305-Rostfreier Stahl 1.4305123

31.97 €

1 4 Arbeitstage Teller und KugelelementM1656~ 37,515,5--13,52436Rostfreier Stahl 1.4305-Rostfreier Stahl 1.4305241

39.34 €

1 4 Arbeitstage Teller und KugelelementM2067~ 49,519,5--173044Rostfreier Stahl 1.4305-Rostfreier Stahl 1.4305453

50.92 €

1 4 Arbeitstage Teller und KugelelementM2469~ 5524--193652Rostfreier Stahl 1.4305-Rostfreier Stahl 1.4305517

16.88 €

1 4 Arbeitstage Teller und Kugelelement mit BolzenM622,5~ 16,56,46057-1010-Vergütungsstahl, brüniertVergütungsstahl, vergütet, brüniert30

17.28 €

1 2 Arbeitstage Teller und Kugelelement mit BolzenM828~ 20,68,38076-1318-Vergütungsstahl, brüniertVergütungsstahl, vergütet, brüniert69

20.64 €

1 4 Arbeitstage Teller und Kugelelement mit BolzenM1036~ 261110095,5-1720-Vergütungsstahl, brüniertVergütungsstahl, vergütet, brüniert139

22.39 €

1 4 Arbeitstage Teller und Kugelelement mit BolzenM1036~ 2611150145,5-1720-Vergütungsstahl, brüniertVergütungsstahl, vergütet, brüniert165

24.02 €

1 4 Arbeitstage Teller und Kugelelement mit BolzenM1245~ 30,513,210094,5-1935-Vergütungsstahl, brüniertVergütungsstahl, vergütet, brüniert222

26.92 €

1 4 Arbeitstage Teller und Kugelelement mit BolzenM1245~ 30,513,2150144,5-1935-Vergütungsstahl, brüniertVergütungsstahl, vergütet, brüniert258

31.56 €

1 4 Arbeitstage Teller und Kugelelement mit BolzenM1656~ 37,515,510094-2445-Vergütungsstahl, brüniertVergütungsstahl, vergütet, brüniert428

35.86 €

1 2 Arbeitstage Teller und Kugelelement mit BolzenM1656~ 37,515,5200194-2445-Vergütungsstahl, brüniertVergütungsstahl, vergütet, brüniert561

45.94 €

1 4 Arbeitstage Teller und Kugelelement mit BolzenM2067~ 49,519,510092,5-3055-Vergütungsstahl, brüniertVergütungsstahl, vergütet, brüniert762

51.69 €

1 4 Arbeitstage Teller und Kugelelement mit BolzenM2067~ 49,519,5200192,5-3055-Vergütungsstahl, brüniertVergütungsstahl, vergütet, brüniert964

51.04 €

1 2 Arbeitstage Teller und Kugelelement mit BolzenM2469~ 552410091-3665-Vergütungsstahl, brüniertVergütungsstahl, vergütet, brüniert990

57.70 €

1 4 Arbeitstage Teller und Kugelelement mit BolzenM2469~ 5524200191-3665-Vergütungsstahl, brüniertVergütungsstahl, vergütet, brüniert1287

17.62 €

1 2 Arbeitstage Teller aus Thermoplast, Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem StahlM622,5~ 16,56,46057-104-Rostfreier Stahl 1.4305Thermoplast POM, weiß21

19.38 €

1 2 Arbeitstage Teller aus Thermoplast, Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem StahlM828~ 20,68,38076-137-Rostfreier Stahl 1.4305Thermoplast POM, weiß49

24.59 €

1 2 Arbeitstage Teller aus Thermoplast, Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem StahlM1036~ 261110095,5-1710-Rostfreier Stahl 1.4305Thermoplast POM, weiß98

28.72 €

1 4 Arbeitstage Teller aus Thermoplast, Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem StahlM1036~ 2611150145,5-1710-Rostfreier Stahl 1.4305Thermoplast POM, weiß124

29.76 €

1 4 Arbeitstage Teller aus Thermoplast, Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem StahlM1245~ 30,513,210094,5-1918-Rostfreier Stahl 1.4305Thermoplast POM, weiß150

33.86 €

1 4 Arbeitstage Teller aus Thermoplast, Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem StahlM1245~ 30,513,2150144,5-1918-Rostfreier Stahl 1.4305Thermoplast POM, weiß184

39.73 €

1 4 Arbeitstage Teller aus Thermoplast, Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem StahlM1656~ 37,515,510094-2420-Rostfreier Stahl 1.4305Thermoplast POM, weiß285

47.96 €

1 4 Arbeitstage Teller aus Thermoplast, Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem StahlM1656~ 37,515,5200194-2420-Rostfreier Stahl 1.4305Thermoplast POM, weiß414

52.24 €

1 4 Arbeitstage Teller aus Thermoplast, Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem StahlM2067~ 49,519,510092,5-3022-Rostfreier Stahl 1.4305Thermoplast POM, weiß503

62.12 €

1 4 Arbeitstage Teller aus Thermoplast, Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem StahlM2067~ 49,519,5200192,5-3022-Rostfreier Stahl 1.4305Thermoplast POM, weiß704

63.62 €

1 4 Arbeitstage Teller aus Thermoplast, Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem StahlM2469~ 552410091-3625-Rostfreier Stahl 1.4305Thermoplast POM, weiß718

74.75 €

1 4 Arbeitstage Teller aus Thermoplast, Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem StahlM2469~ 5524200191-3625-Rostfreier Stahl 1.4305Thermoplast POM, weiß1016

20.24 €

1 2 Arbeitstage Teller und Kugelelement mit BolzenM622,5~ 16,56,46057-108-Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl 1.430530

21.70 €

1 4 Arbeitstage Teller und Kugelelement mit BolzenM828~ 20,68,38076-1314-Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl 1.430569

27.32 €

1 2 Arbeitstage Teller und Kugelelement mit BolzenM1036~ 261110095,5-1716-Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl 1.4305139

31.27 €

1 4 Arbeitstage Teller und Kugelelement mit BolzenM1036~ 2611150145,5-1716-Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl 1.4305165

33.30 €

1 4 Arbeitstage Teller und Kugelelement mit BolzenM1245~ 30,513,210094,5-1928-Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl 1.4305222

37.12 €

1 4 Arbeitstage Teller und Kugelelement mit BolzenM1245~ 30,513,2150144,5-1928-Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl 1.4305258

47.14 €

1 4 Arbeitstage Teller und Kugelelement mit BolzenM1656~ 37,515,510094-2436-Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl 1.4305428

56.19 €

1 2 Arbeitstage Teller und Kugelelement mit BolzenM1656~ 37,515,5200194-2436-Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl 1.4305561

62.18 €

1 4 Arbeitstage Teller und Kugelelement mit BolzenM2067~ 49,519,510092,5-3044-Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl 1.4305762

71.06 €

1 4 Arbeitstage Teller und Kugelelement mit BolzenM2067~ 49,519,5200192,5-3044-Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl 1.4305964

74.46 €

1 4 Arbeitstage Teller und Kugelelement mit BolzenM2469~ 552410091-3652-Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl 1.4305991

83.11 €

1 4 Arbeitstage Teller und Kugelelement mit BolzenM2469~ 5524200191-3652-Rostfreier Stahl 1.4305Rostfreier Stahl 1.43051287

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gummikappe Gummi, schwarz Konfliktmineralien frei ja

Technischer Support