Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22600.0005 |
22600.0006 |
22600.0008 |
22600.0010 |
22600.0012 |
22600.0016 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | d1 | d2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | SW3 (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.40 € | 1 | 2 Arbeitstage | M5 | 8,5 | 37 | 5 | 27 | 4 | 2,5 | 8 | 6 | |||
21.51 € | 1 | 2 Arbeitstage | M6 | 8,5 | 44 | 5 | 31,5 | 4,5 | 3 | 10 | 9 | |||
27.21 € | 1 | 2 Arbeitstage | M8 | 12,5 | 63,3 | 8,7 | 49 | 6 | 4 | 13 | 25 | |||
27.71 € | 1 | 2 Arbeitstage | M10 | 12,5 | 73,3 | 8,7 | 68,9 | 8 | 5 | 17 | 48 | |||
30.69 € | 1 | 2 Arbeitstage | M12 | 16,8 | 84,4 | 12 | 64,3 | 9 | 6 | 19 | 74 | |||
32.31 € | 1 | 2 Arbeitstage | M16 | 16,8 | 84,4 | 12 | 64 | 11 | 8 | 24 | 125 |
Loading...
Temperatur min.(°C) | -60 | Temperatur max.(°C) | 250 | Kugelelement | Rostfreier Stahl 1.4305 |
---|---|---|---|---|---|
Teller | Kunststoff (PEEK), blau | Mutter | Rostfreier Stahl A2 | Konfliktmineralien frei | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d1
d2(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
SW3(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften