Stellfüße, mit Rutschsicherung

Stellfüße, mit Rutschsicherung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Die Stellfüße können universell als verstellbare Füße eingesetzt werden.
Bei dieser Ausführung mit Gummikappe werden empfindliche Stellflächen geschützt und ein Verrutschen vermindert.
Der Teller ist mit dem Gewindestift/der Mutter durch eine Befestigungsschraube aus rostfreiem Stahl verschraubt und zusätzlich verklebt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22593.0305
22593.0310
22593.0315
22593.0320
22593.0325
22593.0330
22593.0335
22593.0340
22593.0345
22593.0350
22593.0355
22593.0360
22593.0365
22593.0370
22593.0375
22593.0380
22593.0385
22593.0390
22593.0395
22593.0400
22593.0405
22593.0410
22593.0415
22593.0420
22593.0425
22593.0430
22593.0435
22593.0440
22593.0445
22593.0450
22593.0455
22593.0460
22593.0465
22593.0470
22593.0475
22593.0480
22593.0485
22593.0490
22593.0495
22593.0500
22593.0505
22593.0510
22593.0515
22593.0520
22593.0805
22593.0810
22593.0815
22593.0820
22593.0825
22593.0830
22593.0835
22593.0840
22593.0845
22593.0850
22593.0855
22593.0860
22593.0865
22593.0870
22593.0875
22593.0880
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ d1 d2
(mm)
h2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
t
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Teller Kontermutter Mutter Gewindestift Gewicht
(g)

5.46 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube40M8-40111,517-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert50

5.57 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube40M8-50111,517-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert54

5.62 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube40M8-63111,517-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert57

5.66 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube40M10-50111,517-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert67

5.80 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube40M10-60111,517-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert73

6.14 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube40M10-80111,517-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert82

6.43 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube40M10-100111,517-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert88

6.79 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube40M12-60111,517-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert91

7.07 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube40M12-80111,517-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert105

7.30 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube40M12-100111,517-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert120

7.71 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube40M12-125111,517-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert140

5.97 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube50M8-4011217-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert71

6.03 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube50M8-5011217-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert72

6.09 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube50M8-6311217-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert79

6.09 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube50M10-5011217-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert87

6.22 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube50M10-6011217-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert91

6.56 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube50M10-8011217-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert103

6.79 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube50M10-10011217-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert113

7.07 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube50M12-6011217-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert112

7.53 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube50M12-8011217-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert120

7.82 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube50M12-10011217-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert140

8.25 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube50M12-12511217-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert160

6.33 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube60M8-4011217-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert91

6.33 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube60M8-5011217-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert95

6.50 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube60M8-6311217-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert100

6.43 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube60M10-5011217-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert110

6.56 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube60M10-6011217-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert110

6.85 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube60M10-8011217-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert122

7.13 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube60M10-10011217-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert132

7.25 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube60M12-6011217-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert129

7.77 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube60M12-8011217-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert150

8.11 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube60M12-10011217-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert158

8.52 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube60M12-12511217-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert180

8.00 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube80M8-4012217-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert158

7.88 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube80M8-5012217-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert164

8.00 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube80M8-6312217-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert166

7.99 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube80M10-5012217-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert176

8.07 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube80M10-6012217-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert181

8.47 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube80M10-8012217-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert192

8.75 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube80M10-10012217-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert200

8.83 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube80M12-6012217-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert199

9.28 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube80M12-8012217-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert213

9.62 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube80M12-10012217-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert230

10.28 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube80M12-12512217-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert245

9.52 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube40M16-75171,5128Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert157

10.26 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube40M16-100171,5128Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert180

10.61 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube40M16-125171,5128Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert220

11.65 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube40M16-150171,5128Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert254

12.17 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube40M16-200171,5128Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert300

9.75 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube50M16-75172128Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert177

10.40 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube50M16-100172128Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert213

10.96 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube50M16-125172128Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert241

12.06 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube50M16-150172128Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert280

12.64 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube50M16-200172128Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert340

9.97 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube60M16-75172128Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert200

10.69 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube60M16-100172128Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert220

11.14 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube60M16-125172128Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert260

12.06 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube60M16-150172128Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert290

12.76 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube60M16-200172128Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert360

11.02 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube80M16-75182128Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert270

Loading...

Grundlegende Informationen

Gummikappe Gummi, schwarz Konfliktmineralien frei ja

Technischer Support