Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22810.0008 |
22810.0012 |
22810.1008 |
22810.1012 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Typ | für Keil-Spannsegmente | d1 | d2 (mm) | d3 (mm) | h1 min. (mm) | h1 max. (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 max. (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | SW3 (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
289.85 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Buchse | 22810.9010 | M8 | M8 | 20,3 | 30,5 | 40,5 | 5 | 12 | 20 | 12 | 15,8 | 21,4 | 30 | 1,5 | 1,5 | 180 | |||
296.58 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Buchse | 22810.9010 | M12 | M12 | 25,5 | 41,5 | 59 | 8 | 15 | 27,5 | 15 | 18,7 | 24,3 | 36 | 2 | 2 | 300 | |||
289.85 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Stecker | - | M8 | M8 | 20,3 | 30,5 | 40,5 | 5 | 12 | 20 | 12 | 15,8 | 21,4 | 30 | 1,5 | 1,5 | 180 | |||
296.58 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Stecker | - | M12 | M12 | 25,5 | 41,5 | 59 | 8 | 15 | 27,5 | 15 | 18,7 | 24,3 | 36 | 2 | 2 | 300 |
Loading...
Grundkörper | Vergütungsstahl, vergütet, brüniert | Hülse | Aluminium, blau eloxiert | Kabel | Silikon |
---|---|---|---|---|---|
Sensor | Kunststoff, schwarz | Stecker | Metall | h4 min.(mm) | 10 |
Temperatur min.(°C) | -25 | Temperatur max.(°C) | 85 | Konfliktmineralien frei | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Typ
für Keil-Spannsegmente
d1
d2(mm)
d3(mm)
h1 min.(mm)
h1 max.(mm)
h2(mm)
h3(mm)
h4 max.(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
SW3(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften