Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22122.0205 |
22122.0210 |
22122.0215 |
22122.0220 |
22122.0225 |
22122.0305 |
22122.0310 |
22122.0315 |
22122.0320 |
22122.0325 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | d1 (mm) | d2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l2 min. (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Hülse | Raststift | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | M12 x 1,5 | ~ 53,5 | ~ 53,5 | 6 | 22 | 6 | ~ 6,5 | ~ 19 | Stahl, brüniert | Stahl, gehärtet | 47 | |||
19.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | M12 x 1,5 | ~ 53,5 | ~ 53,5 | 9 | 22 | 6 | ~ 6 | ~ 25 | Stahl, brüniert | Stahl, gehärtet | 48 | |||
20.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | M16 x 1,5 | ~ 59,5 | ~ 59,5 | 8 | 26 | 8 | ~ 8,5 | ~ 26 | Stahl, brüniert | Stahl, gehärtet | 74 | |||
20.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | M16 x 1,5 | ~ 59,5 | ~ 59,5 | 12 | 26 | 8 | ~ 8,5 | ~ 28 | Stahl, brüniert | Stahl, gehärtet | 77 | |||
21.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M16 x 1,5 | ~ 59,5 | ~ 59,5 | 12 | 26 | 8 | ~ 9,5 | ~ 38 | Stahl, brüniert | Stahl, gehärtet | 78 | |||
25.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | M12 x 1,5 | ~ 53,5 | ~ 53,5 | 6 | 22 | 6 | ~ 6,5 | ~ 19 | Rostfreier Stahl 1.4305 | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt | 47 | |||
26.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | M12 x 1,5 | ~ 53,5 | ~ 53,5 | 9 | 22 | 6 | ~ 6 | ~ 25 | Rostfreier Stahl 1.4305 | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt | 48 | |||
27.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | M16 x 1,5 | ~ 59,5 | ~ 59,5 | 8 | 26 | 8 | ~ 8,5 | ~ 26 | Rostfreier Stahl 1.4305 | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt | 74 | |||
28.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | M16 x 1,5 | ~ 59,5 | ~ 59,5 | 12 | 26 | 8 | ~ 8,5 | ~ 28 | Rostfreier Stahl 1.4305 | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt | 77 | |||
29.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M16 x 1,5 | ~ 59,5 | ~ 59,5 | 12 | 26 | 8 | ~ 9,5 | ~ 38 | Rostfreier Stahl 1.4305 | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt | 78 |
Loading...
d3(mm) | 30 | Druckknopf | Thermoplast POM, rot | WS(mm) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur min.(°C) | -30 | Temperatur max.(°C) | 80 | Knopf | Thermoplast PA 6, schwarzgrau, matt |
Konfliktmineralien frei | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d1(mm)
d2(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l2 min.(mm)
l3(mm)
l4(mm)
F1(N)
F2(N)
Hülse
Raststift
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften