Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
23330.1022 |
23330.1023 |
23330.1024 |
23330.1025 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße | d1 (mm) | d2 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | h5 min. (mm) | h5 max. (mm) | h6 (mm) | h7 (mm) | h8 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | F1 (kN) | F2 (kN) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 5,2 | M5 x 30 | 31 | 5 | 19 | 68 | 49 | 57 | 10 | 14 | 20 | 13,5 | 8 | 28 | 120 | 32 | 4 | 18,5 | 0,8 | 1,1 | 154 | |||
43.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 5,6 | M6 x 35 | 37 | 6,2 | 25,5 | 94 | 68 | 73 | 13,2 | 22 | 29,5 | 20 | 6 | 32 | 162 | 52 | 10,5 | 32 | 1 | 1,2 | 247 | |||
52.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 6,8 | M8 x 45 | 42,5 | 8 | 28,5 | 86,5 | 86 | 70 | 15 | 5 | 16 | 24 | 7 | 38 | 206 | 59 | 6,5 | 37 | 1,8 | 2,5 | 400 | |||
64.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 8,5 | M8 x 65 | 52 | 10 | 32 | 133 | 120 | 102 | 20 | 11 | 40 | 32 | 40 | 82 | 282 | 93 | 15 | 63 | 2 | 3 | 901 |
Loading...
Typ | Standard | Spanner | Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert | Niete | Rostfreier Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Griff | Kunststoff | Andrückschraube | Stahl, vergütet, galvanisch verzinkt | Andrückkappe | Gummi, schwarz |
α(°) | 90 | Temperatur min.(°C) | -10 | Temperatur max.(°C) | 80 |
Konfliktmineralien frei | ja | REACH konform | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße
d1(mm)
d2(mm)
b1(mm)
b2(mm)
b3(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
h4(mm)
h5 min.(mm)
h5 max.(mm)
h6(mm)
h7(mm)
h8(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
F1(kN)
F2(kN)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften