Schnellspanner / 23330.10□□ / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal / Seitenmontage lateral

Schnellspanner / 23330.10□□ / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal / Seitenmontage lateral

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Die optimalen Kraft- und Bewegungsverhältnisse und die leichte Handhabung zeichnen die Kniehebelspanner aus und ermöglichen eine vielseitige Anwendung in vielen Bereichen.
Die Kniehebelspanner werden z. B. in der Metallindustrie zum Spannen beim Bohren, Schweißen, Biegen, Schleifen, Prüfen und Montieren oder in der Holz- und Kunststoffbearbeitung in Leim-, Bohr-, Schneid- und Fräsvorrichtungen eingesetzt.
Das Kniehebelprinzip des Schnellspanners ermöglicht eine weite und schnelle Öffnung des Spanners. Im entspannten Zustand ist eine völlige Freilegung und ungehinderte Entnahme des Werkstückes gewährleistet. Die hohe Übersetzung bringt bei geringer Handkraft hohe Spannkräfte. Die Selbsthemmung in der Spannstellung verhindert das Öffnen des Spanners während der Bearbeitung.
Die Kniehebelspanner werden aus hochwertigen Komponenten gefertigt und sind für einen wartungsfreien Dauereinsatz ausgelegt.
Ein ölbeständiger ergonomischer 2-Komponenten-Handgriff, mit griffiger, weicher Oberfläche und großer Handauflage, ermöglicht einen hohen Bedienkomfort.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23330.1012
23330.1013
23330.1014
23330.1015
23330.1016
23330.1614
23330.1615
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ Kunststoffkappe Nenngröße d1
(mm)
d2
(mm)
d3 b1
(mm)
b2
(mm)
b3
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
h5 min.
(mm)
h5 max.
(mm)
h6
(mm)
h7
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
l6
(mm)
l7
(mm)
l8
(mm)
F1
(kN)
F2
(kN)
Gewicht
(g)

38.39 €

1 4 Arbeitstage Standard-25,2-M5 x 305518434931,510815--12042818,5345,513-14,5-0,81,1112

41.12 €

1 4 Arbeitstage Standard-35,65,6M6 x 35562161684013,21522--1646416323862612,711,2194

51.79 €

1 2 Arbeitstage Standard-46,55,1M8 x 456827658649514,526--206731438,550725,7131,82,5341

64.03 €

1 4 Arbeitstage Standard-58,58,5M8 x 65810349711566,52017,546--28711327635784120,523726

100.30 €

1 4 Arbeitstage Standard-68,5-M8 x 6510103592,5128652521,545--32112316787712,541,5-351132

86.29 €

1 4 Arbeitstage mit SicherheitsverriegelungPVC, schwarz46,55,1M8 x 4568486586491514,52637,5-42,54220673143850725,7131,82,5401

120.64 €

1 4 Arbeitstage mit SicherheitsverriegelungPVC, schwarz58,58,5M8 x 65810519711566,52017,54652-595928711327635784120,523834

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spanner Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert Niete Rostfreier Stahl Griff Kunststoff
Andrückschraube Stahl, vergütet, galvanisch verzinkt Andrückkappe Gummi, schwarz α(°) 90
Temperatur min.(°C) -10 Temperatur max.(°C) 80 Konfliktmineralien frei ja
REACH konform ja

Technischer Support