Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Typ (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | h4 (mm) | b (mm) | l (mm) | Für Zylindergriff (mm) | Zylindergriff EH 24530. | Achsteil | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit glatter Bohrung | 10 | 23 | 30 | 16 | 19,5 | ~ 4 | 25,5 | 4,3 | 43 | - | 80 | Aluminium, kunststoffbeschichtet, ahnlich RAL 9006 silber, strukturmatt | silber | Stahl, brüniert | 131 | |||
40.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit glatter Bohrung | 12 | 26,7 | 35 | 18 | 23,5 | ~ 5,5 | 29,5 | 4,2 | 57,5 | - | 100 | Aluminium, kunststoffbeschichtet, ahnlich RAL 9006 silber, strukturmatt | silber | Stahl, brüniert | 180 | |||
46.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit glatter Bohrung | 14 | 28 | 37 | 24 | 30,5 | ~ 10,5 | 36,5 | 4,2 | 76,5 | - | 125 | Aluminium, kunststoffbeschichtet, ahnlich RAL 9006 silber, strukturmatt | silber | Stahl, brüniert | 305 | |||
36.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit glatter Bohrung | 10 | 23 | 30 | 16 | 19,5 | ~ 4 | 25,5 | 4,3 | 43 | - | 80 | Aluminium, kunststoffbeschichtet, ahnlich RAL 9005 schwarz, strukturmatt | schwarz | Stahl, brüniert | 131 | |||
40.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit glatter Bohrung | 12 | 26,7 | 35 | 18 | 23,5 | ~ 5,5 | 29,5 | 4,2 | 57,5 | - | 100 | Aluminium, kunststoffbeschichtet, ahnlich RAL 9005 schwarz, strukturmatt | schwarz | Stahl, brüniert | 180 | |||
46.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit glatter Bohrung | 14 | 28 | 37 | 24 | 30,5 | ~ 10,5 | 36,5 | 4,2 | 76,5 | - | 125 | Aluminium, kunststoffbeschichtet, ahnlich RAL 9005 schwarz, strukturmatt | schwarz | Stahl, brüniert | 305 | |||
36.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit Vierkant | - | 23 | 30 | 16 | 19,5 | ~ 4 | 25,5 | 4,3 | 43 | 10 | 80 | Aluminium, kunststoffbeschichtet, ahnlich RAL 9006 silber, strukturmatt | silber | Stahl, brüniert | 131 | |||
41.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit Vierkant | - | 26,7 | 35 | 18 | 23,5 | ~ 5,5 | 29,5 | 4,2 | 57,5 | 12 | 100 | Aluminium, kunststoffbeschichtet, ahnlich RAL 9006 silber, strukturmatt | silber | Stahl, brüniert | 180 | |||
46.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit Vierkant | - | 28 | 37 | 24 | 30,5 | ~ 10,5 | 36,5 | 4,2 | 76,5 | 14 | 125 | Aluminium, kunststoffbeschichtet, ahnlich RAL 9006 silber, strukturmatt | silber | Stahl, brüniert | 280 | |||
36.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit Vierkant | - | 23 | 30 | 16 | 19,5 | ~ 4 | 25,5 | 4,3 | 43 | 10 | 80 | Aluminium, kunststoffbeschichtet, ahnlich RAL 9005 schwarz, strukturmatt | schwarz | Stahl, brüniert | 131 | |||
41.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit Vierkant | - | 26,7 | 35 | 18 | 23,5 | ~ 5,5 | 29,5 | 4,2 | 57,5 | 12 | 100 | Aluminium, kunststoffbeschichtet, ahnlich RAL 9005 schwarz, strukturmatt | schwarz | Stahl, brüniert | 180 | |||
46.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit Vierkant | - | 28 | 37 | 24 | 30,5 | ~ 10,5 | 36,5 | 4,2 | 76,5 | 14 | 125 | Aluminium, kunststoffbeschichtet, ahnlich RAL 9005 schwarz, strukturmatt | schwarz | Stahl, brüniert | 280 | |||
58.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit glatter Bohrung | 10 | 23 | 30 | 16 | 19,5 | ~ 4 | 25,5 | 4,3 | 43 | - | 80 | Aluminium, kunststoffbeschichtet, ahnlich RAL 9006 silber, strukturmatt | silber | Rostfreier Stahl 1.4305 | 118 | |||
60.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit glatter Bohrung | 12 | 26,7 | 35 | 18 | 23,5 | ~ 5,5 | 29,5 | 4,2 | 57,5 | - | 100 | Aluminium, kunststoffbeschichtet, ahnlich RAL 9006 silber, strukturmatt | silber | Rostfreier Stahl 1.4305 | 197 | |||
62.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit glatter Bohrung | 14 | 28 | 37 | 24 | 30,5 | ~ 10,5 | 36,5 | 4,2 | 76,5 | - | 125 | Aluminium, kunststoffbeschichtet, ahnlich RAL 9006 silber, strukturmatt | silber | Rostfreier Stahl 1.4305 | 283 | |||
58.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit glatter Bohrung | 10 | 23 | 30 | 16 | 19,5 | ~ 4 | 25,5 | 4,3 | 43 | - | 80 | Aluminium, kunststoffbeschichtet, ahnlich RAL 9005 schwarz, strukturmatt | schwarz | Rostfreier Stahl 1.4305 | 118 | |||
60.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit glatter Bohrung | 12 | 26,7 | 35 | 18 | 23,5 | ~ 5,5 | 29,5 | 4,2 | 57,5 | - | 100 | Aluminium, kunststoffbeschichtet, ahnlich RAL 9005 schwarz, strukturmatt | schwarz | Rostfreier Stahl 1.4305 | 197 | |||
62.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit glatter Bohrung | 14 | 28 | 37 | 24 | 30,5 | ~ 10,5 | 36,5 | 4,2 | 76,5 | - | 125 | Aluminium, kunststoffbeschichtet, ahnlich RAL 9005 schwarz, strukturmatt | schwarz | Rostfreier Stahl 1.4305 | 283 | |||
58.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit Vierkant | - | 23 | 30 | 16 | 19,5 | ~ 4 | 25,5 | 4,3 | 43 | 10 | 80 | Aluminium, kunststoffbeschichtet, ahnlich RAL 9006 silber, strukturmatt | silber | Rostfreier Stahl 1.4305 | 118 | |||
60.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit Vierkant | - | 26,7 | 35 | 18 | 23,5 | ~ 5,5 | 29,5 | 4,2 | 57,5 | 12 | 100 | Aluminium, kunststoffbeschichtet, ahnlich RAL 9006 silber, strukturmatt | silber | Rostfreier Stahl 1.4305 | 197 | |||
62.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit Vierkant | - | 28 | 37 | 24 | 30,5 | ~ 10,5 | 36,5 | 4,2 | 76,5 | 14 | 125 | Aluminium, kunststoffbeschichtet, ahnlich RAL 9006 silber, strukturmatt | silber | Rostfreier Stahl 1.4305 | 283 | |||
58.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit Vierkant | - | 23 | 30 | 16 | 19,5 | ~ 4 | 25,5 | 4,3 | 43 | 10 | 80 | Aluminium, kunststoffbeschichtet, ahnlich RAL 9005 schwarz, strukturmatt | schwarz | Rostfreier Stahl 1.4305 | 118 | |||
60.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit Vierkant | - | 26,7 | 35 | 18 | 23,5 | ~ 5,5 | 29,5 | 4,2 | 57,5 | 12 | 100 | Aluminium, kunststoffbeschichtet, ahnlich RAL 9005 schwarz, strukturmatt | schwarz | Rostfreier Stahl 1.4305 | 197 | |||
62.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit Vierkant | - | 28 | 37 | 24 | 30,5 | ~ 10,5 | 36,5 | 4,2 | 76,5 | 14 | 125 | Aluminium, kunststoffbeschichtet, ahnlich RAL 9005 schwarz, strukturmatt | schwarz | Rostfreier Stahl 1.4305 | 283 |
Loading...
Anzahl der Arme | Thermoplast, schwarz, matt | Für Zylindergriff: d (metr.) | Kunststoff, hellgrau | Konfliktmineralien frei | ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Typ(mm)
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
d4(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
h4(mm)
h4(mm)
b(mm)
l(mm)
Für Zylindergriff(mm)
Zylindergriff EH 24530.
Achsteil
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften