Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
23250.0408 |
23250.0412 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | für Keil-Spannsegmente | d1 (mm) | l1 (mm) | b1 (mm) | h1 (mm) | Für Schraube | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.37 € | 1 | 2 Arbeitstage | 23250.0008/.0048/.0158 | 9 | 34 | 24 | 16,2 | M8 | 12 | |||
23.37 € | 1 | 2 Arbeitstage | 23250.0012/.0052/.0142/.0162 | 13 | 44 | 38 | 22,1 | M12 | 26 |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Konfliktmineralien frei | ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
für Keil-Spannsegmente
d1(mm)
l1(mm)
b1(mm)
h1(mm)
Für Schraube
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften