Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
23330.5003 |
23330.5004 |
23330.5005 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 min. (mm) | h3 max. (mm) | h4 min. (mm) | h4 max. (mm) | h5 | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | F1 (kN) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.26 € | 1 | 2 Arbeitstage | 3 | 4 | 5,2 | 5,2 | 38 | 19,5-23,5 | 47 | 99 | 24 | 49 | 5 | 30 | 11 | 91 | 158 | 6,4 | 5 | 26 | 13 | 1,6 | 149 | |||
61.01 € | 1 | 2 Arbeitstage | 4 | 6 | 6,5 | 6,5 | 48 | 24,5-32 | 70 | 136 | 34,5 | 64 | 7 | 36 | 14 | 125 | 190 | 8 | 6 | 35 | 19 | 3,2 | 358 | |||
105.90 € | 1 | 2 Arbeitstage | 5 | 8 | 8,5 | 8,5 | 65 | 35-46 | 94,5 | 168 | 43 | 81 | 9 | 47 | 19 | 151 | 239 | 9,5 | 8 | 54 | 32 | 7 | 791 |
Loading...
Typ | Standard | Spanner | Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert | Niete | Rostfreier Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Griff | Kunststoff | Temperatur max.(°C) | -10 | Temperatur min.(°C) | 80 |
Konfliktmineralien frei | yes | REACH konform | yes |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
b1(mm)
b2(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3 min.(mm)
h3 max.(mm)
h4 min.(mm)
h4 max.(mm)
h5
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
l6(mm)
F1(kN)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften