Schnellspanner / 23330 / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal

Schnellspanner / 23330 / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Die optimalen Kraft- und Bewegungsverhältnisse und die leichte Handhabung zeichnen die Kniehebelspanner aus und ermöglichen eine vielseitige Anwendung in vielen Bereichen.
Die Kniehebelspanner werden z. B. in der Metallindustrie zum Spannen beim Bohren, Schweißen, Biegen, Schleifen, Prüfen und Montieren oder in der Holz- und Kunststoffbearbeitung in Leim-, Bohr-, Schneid- und Fräsvorrichtungen eingesetzt.
Das Kniehebelprinzip des Schnellspanners ermöglicht eine weite und schnelle Öffnung des Spanners. Im entspannten Zustand ist eine völlige Freilegung und ungehinderte Entnahme des Werkstückes gewährleistet. Die hohe Übersetzung bringt bei geringer Handkraft hohe Spannkräfte. Die Selbsthemmung in der Spannstellung verhindert das Öffnen des Spanners während der Bearbeitung.
Die Kniehebelspanner werden aus hochwertigen Komponenten gefertigt und sind für einen wartungsfreien Dauereinsatz ausgelegt.
Ein ölbeständiger ergonomischer 2-Komponenten-Handgriff, mit griffiger, weicher Oberfläche und großer Handauflage, ermöglicht einen hohen Bedienkomfort.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23330.0023
23330.0024
23330.0025
23330.0623
23330.0624
23330.0625
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ Kunststoffkappe Nenngröße d1
(mm)
d2
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
b3
(mm)
b4
(mm)
b5
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4 min.
(mm)
h4 max.
(mm)
h5 h6
(mm)
h7
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
F1
(kN)
F2
(kN)
α
(°)
Gewicht
(g)

42.64 €

1 2 Arbeitstage Standard-36,1M6 x 35216525,53716760127,515,52063277814162511,260231

47.67 €

1 2 Arbeitstage Standard-46,5M8 x 45278628,542,52237118917,5247381111126311371,42,560483

64.43 €

1 2 Arbeitstage Standard-58,5M8 x 653510832522801022011403254961411298411542360802

73.71 €

1 2 Arbeitstage mit SicherheitsverriegelungPVC, schwarz35,5M6 x 35226525,5381806112211206327634092511,2105272

80.97 €

1 2 Arbeitstage mit SicherheitsverriegelungPVC, schwarz46,5M8 x 45298628,5432437118618247381121116511431,42,5105551

95.70 €

1 2 Arbeitstage mit SicherheitsverriegelungPVC, schwarz58,5M8 x 6531108325228010220114032549614012984175023105885

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spanner Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert Niete Rostfreier Stahl Griff Kunststoff
Andrückschraube Stahl, vergütet, galvanisch verzinkt Andrückkappe Gummi, schwarz Temperatur max.(°C) -10
Temperatur min.(°C) 80 Konfliktmineralien frei yes REACH konform yes

Technischer Support