Schnellspanner / 23330 / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal / Seitenmontage lateral

Schnellspanner / 23330 / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal / Seitenmontage lateral

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Die optimalen Kraft- und Bewegungsverhältnisse und die leichte Handhabung zeichnen die Kniehebelspanner aus und ermöglichen eine vielseitige Anwendung in vielen Bereichen.
Die Kniehebelspanner werden z. B. in der Metallindustrie zum Spannen beim Bohren, Schweißen, Biegen, Schleifen, Prüfen und Montieren oder in der Holz- und Kunststoffbearbeitung in Leim-, Bohr-, Schneid- und Fräsvorrichtungen eingesetzt.
Das Kniehebelprinzip des Schnellspanners ermöglicht eine weite und schnelle Öffnung des Spanners. Im entspannten Zustand ist eine völlige Freilegung und ungehinderte Entnahme des Werkstückes gewährleistet. Die hohe Übersetzung bringt bei geringer Handkraft hohe Spannkräfte. Die Selbsthemmung in der Spannstellung verhindert das Öffnen des Spanners während der Bearbeitung.
Die Kniehebelspanner werden aus hochwertigen Komponenten gefertigt und sind für einen wartungsfreien Dauereinsatz ausgelegt.
Ein ölbeständiger ergonomischer 2-Komponenten-Handgriff, mit griffiger, weicher Oberfläche und großer Handauflage, ermöglicht einen hohen Bedienkomfort.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23330.0013
23330.0014
23330.0015
23330.0016
23330.0017
23330.0214
23330.0215
23330.0216
23330.0217
23330.0613
23330.0614
23330.0615
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ Kunststoffkappe Nenngröße d1
(mm)
d2
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
b3
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4 min.
(mm)
h4 max.
(mm)
h5 h6
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
l6
(mm)
l7
(mm)
l8
(mm)
l9
(mm)
F1
(kN)
F2
(kN)
α
(°)
Gewicht
(g)

39.40 €

1 2 Arbeitstage Standard-35,5M6 x 352165144,5381211,519,528,5-3230788052112562032-0,81,260197

47.67 €

1 2 Arbeitstage Standard-47,5M8 x 452786200481816,52541-1121147919367,52040-1,22,560417

64.43 €

1 2 Arbeitstage Standard-58,6M8 x 6535108244652016,545,555,5-1411301011654133253-1,7360689

97.56 €

1 2 Arbeitstage Standard-68,5M12 x 8045141030177251849666419518314035729,54565-35601511

131.41 €

1 2 Arbeitstage Standard-713M12 x 110451410369117303390,5102-231206165288924,550,590-3,45,5602420

47.67 €

1 2 Arbeitstage mit massivem Haltearm-47,5M8 x 452766200481814,52641-108,51168119,5437,52035-1,42,5105426

64.43 €

1 2 Arbeitstage mit massivem Haltearm-58,6M8 x 6534882446520134455,5-141,5129,51011761133253-23105679

97.56 €

1 2 Arbeitstage mit massivem Haltearm-68,5M12 x 80361010302772515476664196,518414130,5889,5456516,5-31,5351151506

131.41 €

1 2 Arbeitstage mit massivem Haltearm-713M12 x 1103910103691173028,586,5102-232206165,520,59024,550,590-3,55,51402408

73.71 €

1 2 Arbeitstage mit SicherheitsverriegelungPVC, schwarz35,5M6 x 353865154381211,519,528,5-323078895211256203212,511,295237

80.97 €

1 2 Arbeitstage mit SicherheitsverriegelungPVC, schwarz47,5M8 x 45488620048181018,541-1111147919377,52040-1,42,5105484

95.70 €

1 2 Arbeitstage mit SicherheitsverriegelungPVC, schwarz58,6M8 x 6553108244652016,545,555,5-1411301011654133253-23105776

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spanner Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert Niete Rostfreier Stahl Griff Kunststoff
Andrückschraube Stahl, vergütet, galvanisch verzinkt Andrückkappe Gummi, schwarz Temperatur max.(°C) -10
Temperatur min.(°C) 80 Konfliktmineralien frei yes REACH konform yes

Technischer Support