Klemmsperrbolzen, mit Pilzgriff

Klemmsperrbolzen, mit Pilzgriff
Zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern in Sacklochbohrungen (H11) ohne zusätzliche Aufnahmebuchsen.
Schnell und einfach lösbar für sich häufig wiederholende Verbindungen. Flexibler Einsatz durch Verklemmen der Kugeln zwischen Bolzen und Bohrung.
Alle Ausführungen sind korrosionsbeständig. Beim Werkstoff rostfreier Stahl 1.4542: hochfester, gehärteter Bolzen, daher extrem belastbar, hoher Verschleißschutz.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22410.0022
22410.0024
22410.0028
22410.0032
22410.0042
22410.0044
22410.0048
22410.0052
22410.0056
22410.0062
22410.0066
22410.0070
22410.0072
22410.0074
22410.0082
22410.0086
22410.0090
22410.0092
22410.0094
22410.0102
22410.0107
22410.0110
22410.0113
22420.0022
22420.0024
22420.0028
22420.0032
22420.0042
22420.0044
22420.0048
22420.0052
22420.0056
22420.0062
22420.0066
22420.0070
22420.0072
22420.0074
22420.0082
22420.0086
22420.0090
22420.0092
22420.0094
22420.0102
22420.0107
22420.0110
22420.0113
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
Scherfestigkeit zweischnittig
(kN)
Bolzenteil Aufnahmebohrung
(Zoll)
Gewicht
(g)

23.02 €

1 4 Arbeitstage 66,211,3201017,420,717,614,621Rostfreier Stahl 1.4305613

23.02 €

1 4 Arbeitstage 66,211,3202027,420,717,614,621Rostfreier Stahl 1.4305615

24.42 €

1 2 Arbeitstage 66,211,3204047,420,717,614,621Rostfreier Stahl 1.4305619

25.65 €

1 2 Arbeitstage 66,211,3206067,420,717,614,621Rostfreier Stahl 1.4305623

24.71 €

1 4 Arbeitstage 88,314,1251018,627,322,618,638Rostfreier Stahl 1.4305825

25.00 €

1 2 Arbeitstage 88,314,1252028,627,322,618,638Rostfreier Stahl 1.4305828

26.80 €

1 4 Arbeitstage 88,314,1254048,627,322,618,638Rostfreier Stahl 1.4305836

27.49 €

1 4 Arbeitstage 88,314,1256068,627,322,618,638Rostfreier Stahl 1.4305843

28.53 €

1 4 Arbeitstage 88,314,1258088,627,322,618,638Rostfreier Stahl 1.4305851

37.05 €

1 4 Arbeitstage 1010,314,125203027,322,618,660Rostfreier Stahl 1.43051035

38.98 €

1 4 Arbeitstage 1010,314,125405027,322,618,660Rostfreier Stahl 1.43051047

41.01 €

1 4 Arbeitstage 1010,314,125607027,322,618,660Rostfreier Stahl 1.43051058

41.01 €

1 4 Arbeitstage 1010,314,1258010027,322,618,660Rostfreier Stahl 1.43051070

42.10 €

1 4 Arbeitstage 1010,314,12510012027,322,618,660Rostfreier Stahl 1.43051083

37.75 €

1 4 Arbeitstage 1212,317,735205133,227,322,387Rostfreier Stahl 1.43051264

39.61 €

1 4 Arbeitstage 1212,317,735407133,227,322,387Rostfreier Stahl 1.43051281

41.54 €

1 2 Arbeitstage 1212,317,735609133,227,322,387Rostfreier Stahl 1.43051298

43.20 €

1 4 Arbeitstage 1212,317,7358011133,227,322,387Rostfreier Stahl 1.430512115

45.41 €

1 4 Arbeitstage 1212,317,73510013133,227,322,387Rostfreier Stahl 1.430512132

64.96 €

1 4 Arbeitstage 1616,523,4403044,442,234,528,5155Rostfreier Stahl 1.430516144

69.49 €

1 4 Arbeitstage 1616,523,4406074,442,234,528,5155Rostfreier Stahl 1.430516190

72.44 €

1 4 Arbeitstage 1616,523,44090104,442,234,528,5155Rostfreier Stahl 1.430516236

76.22 €

1 4 Arbeitstage 1616,523,440120134,442,234,528,5155Rostfreier Stahl 1.430516282

28.66 €

1 4 Arbeitstage 66,211,3201017,420,717,614,635Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet613

28.66 €

1 4 Arbeitstage 66,211,3202027,420,717,614,635Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet615

30.38 €

1 4 Arbeitstage 66,211,3204047,420,717,614,635Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet619

31.83 €

1 4 Arbeitstage 66,211,3206067,420,717,614,635Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet623

31.14 €

1 4 Arbeitstage 88,314,1251018,627,322,618,663Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet825

31.45 €

1 4 Arbeitstage 88,314,1252028,627,322,618,663Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet828

33.22 €

1 4 Arbeitstage 88,314,1254048,627,322,618,663Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet836

34.05 €

1 4 Arbeitstage 88,314,1256068,627,322,618,663Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet843

35.26 €

1 4 Arbeitstage 88,314,1258088,627,322,618,663Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet851

46.34 €

1 4 Arbeitstage 1010,314,125203027,322,618,6100Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet1035

48.45 €

1 4 Arbeitstage 1010,314,125405027,322,618,6100Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet1047

51.16 €

1 4 Arbeitstage 1010,314,125607027,322,618,6100Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet1058

51.16 €

1 4 Arbeitstage 1010,314,1258010027,322,618,6100Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet1070

52.14 €

1 4 Arbeitstage 1010,314,12510012027,322,618,6100Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet1083

47.15 €

1 4 Arbeitstage 1212,317,735205133,227,322,3144Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet1264

49.59 €

1 4 Arbeitstage 1212,317,735407133,227,322,3144Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet1281

51.85 €

1 4 Arbeitstage 1212,317,735609133,227,322,3144Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet1298

54.18 €

1 4 Arbeitstage 1212,317,7358011133,227,322,3144Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet12115

58.64 €

1 4 Arbeitstage 1212,317,73510013133,227,322,3144Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet12132

75.00 €

1 4 Arbeitstage 1616,523,4403044,442,234,528,5257Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet16144

79.33 €

1 4 Arbeitstage 1616,523,4406074,442,234,528,5257Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet16190

83.47 €

1 4 Arbeitstage 1616,523,44090104,442,234,528,5257Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet16236

87.83 €

1 4 Arbeitstage 1616,523,440120134,442,234,528,5257Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet16282

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur min.(°C) -30 Temperatur max.(°C) 150 Druckknopf Rostfreier Stahl, gelb ähnlich RAL 1016
Feder Rostfreier Stahl Griff Aluminium, schwarz ähnlich RAL 9005 Konfliktmineralien frei Ja

Technischer Support