Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22330.0402 |
22330.0405 |
22330.0407 |
22330.0409 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | d1 | d4 | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | SW | Feder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.92 € | 1 | 2 Arbeitstage | 6 | 23 | 6 | 7 | 3,5 | 14 | 23 | 1 | 22 | 16,5 | 6,2 | 8,8 | 8,1 | - | Rostfreier Stahl | |||
6.95 € | 1 | 2 Arbeitstage | 6,05 | 1 | 6,05 | - | 8,15 | 3,1 | 1 | 9 | 6,5 | - | - | - | - | - | - | |||
6.95 € | 1 | 2 Arbeitstage | 6,05 | 1 | 6,05 | 8,2 | 10 | - | 1 | 9 | 6,5 | 8,2 | - | - | - | 4 | - | |||
8.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6,05 | 1 | 6,05 | - | 9,15 | 3,1 | 1 | 9 | 6,5 | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Konfliktmineralfrei | ja | REACH-konform | ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
d1
d4
d2(mm)
d3(mm)
l1
l2
l3
l4
l5
l6
l7
SW
Feder
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften