Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser (Regelgewinde) (mm) | d1 | Kugel | Schraube | l1 (mm) | Kugel ø (mm) | SW (mm) | Anzugsdrehmoment (Nm) | Belastbarkeit bei statischer Belastung (N) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | M6 | Kugellagerstahl, gehärtet | Automatenstahl, brüniert | 8 | 2,5 | 1,5 | 0,11 | 172 | 1 | |||
8.53 € | 1 | 2 Arbeitstage | 6 | M6 | Kugellagerstahl, gehärtet | Automatenstahl, brüniert | 16 | 2,5 | 1,5 | 0,11 | 172 | 3 | |||
8.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | M8 | Kugellagerstahl, gehärtet | Automatenstahl, brüniert | 10 | 3,5 | 1,5 | 0,28 | 336 | 3 | |||
8.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | M8 | Kugellagerstahl, gehärtet | Automatenstahl, brüniert | 20 | 3,5 | 1,5 | 0,28 | 336 | 7 | |||
8.65 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Automatenstahl, brüniert | 12 | 4,5 | 2 | 0,58 | 556 | 5 | |||
8.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Automatenstahl, brüniert | 25 | 4,5 | 2 | 0,58 | 556 | 13 | |||
9.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | M12 | Kugellagerstahl, gehärtet | Automatenstahl, brüniert | 16 | 6,5 | 2,5 | 1,44 | 1161 | 10 | |||
9.23 € | 1 | 2 Arbeitstage | 12 | M12 | Kugellagerstahl, gehärtet | Automatenstahl, brüniert | 35 | 6,5 | 2,5 | 1,44 | 1161 | 27 | |||
10.97 € | 1 | 2 Arbeitstage | 16 | M16 | Kugellagerstahl, gehärtet | Automatenstahl, brüniert | 20 | 8,5 | 3 | 3,21 | 1986 | 24 | |||
10.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | M16 | Kugellagerstahl, gehärtet | Automatenstahl, brüniert | 50 | 8,5 | 3 | 3,21 | 1986 | 71 | |||
12.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | M6 | Rostfreier Stahl, gehärtet | Rostfreier Stahl 1.4305 | 8 | 2,5 | 1,5 | 0,11 | 172 | 1 | |||
12.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | M6 | Rostfreier Stahl, gehärtet | Rostfreier Stahl 1.4305 | 16 | 2,5 | 1,5 | 0,11 | 172 | 3 | |||
12.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | M8 | Rostfreier Stahl, gehärtet | Rostfreier Stahl 1.4305 | 10 | 3,5 | 1,5 | 0,28 | 336 | 3 | |||
12.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | M8 | Rostfreier Stahl, gehärtet | Rostfreier Stahl 1.4305 | 20 | 3,5 | 1,5 | 0,28 | 336 | 7 | |||
12.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M10 | Rostfreier Stahl, gehärtet | Rostfreier Stahl 1.4305 | 12 | 4,5 | 2 | 0,58 | 556 | 5 | |||
12.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M10 | Rostfreier Stahl, gehärtet | Rostfreier Stahl 1.4305 | 25 | 4,5 | 2 | 0,58 | 556 | 13 | |||
12.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | M12 | Rostfreier Stahl, gehärtet | Rostfreier Stahl 1.4305 | 16 | 6,5 | 2,5 | 1,44 | 1161 | 10 | |||
12.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | M12 | Rostfreier Stahl, gehärtet | Rostfreier Stahl 1.4305 | 35 | 6,5 | 2,5 | 1,44 | 1161 | 27 | |||
15.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | M16 | Rostfreier Stahl, gehärtet | Rostfreier Stahl 1.4305 | 20 | 8,5 | 3 | 3,21 | 1986 | 24 | |||
15.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | M16 | Rostfreier Stahl, gehärtet | Rostfreier Stahl 1.4305 | 50 | 8,5 | 3 | 3,21 | 1986 | 71 |
Loading...
Lager | Kunststoff | Temperatur min.(°C) | -50 | Temperatur max.(°C) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Konfliktmineralien frei | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmesser (Regelgewinde)(mm)
d1
Kugel
Schraube
l1(mm)
Kugel ø(mm)
SW(mm)
Anzugsdrehmoment(Nm)
Belastbarkeit bei statischer Belastung(N)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften