Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22080.0356 |
22080.0358 |
22080.0360 |
22080.0362 |
22080.0365 |
22080.0367 |
22080.0370 |
22080.0372 |
22080.0375 |
22080.0377 |
22080.0380 |
22080.0382 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [S] Hub (mm) | d1 | d2 (mm) | l (mm) | Aufnahmebohrung (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.45 € | 1 | 2 Arbeitstage | 0,3 | 2 | 1 | 3,5 | 2 | 0,1 | |||
3.58 € | 1 | 2 Arbeitstage | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 5 | 2,5 | 0,2 | |||
2.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,65 | 3 | 2 | 7 | 3 | 0,4 | |||
1.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,8 | 3,5 | 2,5 | 9 | 3,5 | 0,6 | |||
2.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,9 | 4 | 3 | 11 | 4 | 0,8 | |||
2.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,95 | 4,5 | 3,2 | 12 | 4,5 | 1,1 | |||
2.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | 5 | 3,5 | 13 | 5 | 1,5 | |||
2.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1,2 | 5,5 | 4 | 14 | 5,5 | 1,9 | |||
2.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1,5 | 6 | 4,5 | 15 | 6 | 2,3 | |||
2.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 8 | 6 | 18 | 8 | 5 | |||
3.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2,5 | 10 | 8 | 20 | 10 | 8,3 | |||
3.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3,5 | 12 | 10 | 22 | 12 | 12 |
Loading...
Hülse | Rostfreier Stahl 1.4305 | Feder | Rostfreier Stahl | Kugel | Rostfreier Stahl, gehärtet |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur max.(°C) | 250 | Konfliktmineralien frei | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[S] Hub(mm)
d1
d2(mm)
l(mm)
Aufnahmebohrung(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften