Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Typ | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | Hebel | Hebelfarbe | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.41 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Kunststoff-Druckzapfen | 14 | M6 | 10 | 4 | 16 | 45 | 1 | 24,5 | 4 | 3 | 35 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, orange ahnlich RAL 2004, strukturmatt | orange | 37 | |||
9.41 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Kunststoff-Druckzapfen | 14 | M6 | 10 | 4 | 16 | 45 | 1 | 24,5 | 4 | 3 | 35 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ahnlich RAL 9006, strukturmatt | silber | 37 | |||
9.41 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Kunststoff-Druckzapfen | 14 | M6 | 10 | 4 | 16 | 45 | 1 | 24,5 | 4 | 3 | 35 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ahnlich RAL 9005, strukturmatt | schwarz | 37 | |||
9.45 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Kunststoff-Druckzapfen | 14 | M6 | 10 | 4 | 20 | 45 | 1 | 24,5 | 4 | 3 | 35 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, orange ahnlich RAL 2004, strukturmatt | orange | 38 | |||
9.45 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Kunststoff-Druckzapfen | 14 | M6 | 10 | 4 | 20 | 45 | 1 | 24,5 | 4 | 3 | 35 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ahnlich RAL 9006, strukturmatt | silber | 38 | |||
9.45 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Kunststoff-Druckzapfen | 14 | M6 | 10 | 4 | 20 | 45 | 1 | 24,5 | 4 | 3 | 35 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ahnlich RAL 9005, strukturmatt | schwarz | 38 | |||
9.52 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Kunststoff-Druckzapfen | 14 | M6 | 10 | 4 | 25 | 45 | 1 | 24,5 | 4 | 3 | 35 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, orange ahnlich RAL 2004, strukturmatt | orange | 39 | |||
9.52 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Kunststoff-Druckzapfen | 14 | M6 | 10 | 4 | 25 | 45 | 1 | 24,5 | 4 | 3 | 35 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ahnlich RAL 9006, strukturmatt | silber | 39 | |||
9.52 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Kunststoff-Druckzapfen | 14 | M6 | 10 | 4 | 25 | 45 | 1 | 24,5 | 4 | 3 | 35 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ahnlich RAL 9005, strukturmatt | schwarz | 39 | |||
9.86 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Kunststoff-Druckzapfen | 14 | M6 | 10 | 4 | 32 | 45 | 1 | 24,5 | 4 | 3 | 35 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, orange ahnlich RAL 2004, strukturmatt | orange | 40 | |||
9.86 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Kunststoff-Druckzapfen | 14 | M6 | 10 | 4 | 32 | 45 | 1 | 24,5 | 4 | 3 | 35 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ahnlich RAL 9006, strukturmatt | silber | 40 | |||
9.86 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Kunststoff-Druckzapfen | 14 | M6 | 10 | 4 | 32 | 45 | 1 | 24,5 | 4 | 3 | 35 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ahnlich RAL 9005, strukturmatt | schwarz | 40 | |||
9.98 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Kunststoff-Druckzapfen | 14 | M6 | 10 | 4 | 40 | 45 | 1 | 24,5 | 4 | 3 | 35 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, orange ahnlich RAL 2004, strukturmatt | orange | 41 | |||
9.98 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Kunststoff-Druckzapfen | 14 | M6 | 10 | 4 | 40 | 45 | 1 | 24,5 | 4 | 3 | 35 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ahnlich RAL 9006, strukturmatt | silber | 41 | |||
9.98 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Kunststoff-Druckzapfen | 14 | M6 | 10 | 4 | 40 | 45 | 1 | 24,5 | 4 | 3 | 35 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ahnlich RAL 9005, strukturmatt | schwarz | 41 | |||
10.27 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Kunststoff-Druckzapfen | 14 | M6 | 10 | 4 | 50 | 45 | 1 | 24,5 | 4 | 3 | 35 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, orange ahnlich RAL 2004, strukturmatt | orange | 43 | |||
10.27 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Kunststoff-Druckzapfen | 14 | M6 | 10 | 4 | 50 | 45 | 1 | 24,5 | 4 | 3 | 35 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ahnlich RAL 9006, strukturmatt | silber | 43 | |||
10.27 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Kunststoff-Druckzapfen | 14 | M6 | 10 | 4 | 50 | 45 | 1 | 24,5 | 4 | 3 | 35 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ahnlich RAL 9005, strukturmatt | schwarz | 43 | |||
11.19 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Kunststoff-Druckzapfen | 18 | M8 | 13,5 | 6 | 20 | 62 | 1 | 31 | 6,5 | 3 | 45 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, orange ahnlich RAL 2004, strukturmatt | orange | 76 | |||
11.19 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Kunststoff-Druckzapfen | 18 | M8 | 13,5 | 6 | 20 | 62 | 1 | 31 | 6,5 | 3 | 45 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ahnlich RAL 9006, strukturmatt | silber | 76 | |||
11.19 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Kunststoff-Druckzapfen | 18 | M8 | 13,5 | 6 | 20 | 62 | 1 | 31 | 6,5 | 3 | 45 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ahnlich RAL 9005, strukturmatt | schwarz | 76 | |||
11.31 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Kunststoff-Druckzapfen | 18 | M8 | 13,5 | 6 | 25 | 62 | 1 | 31 | 6,5 | 3 | 45 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, orange ahnlich RAL 2004, strukturmatt | orange | 77 | |||
11.31 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Kunststoff-Druckzapfen | 18 | M8 | 13,5 | 6 | 25 | 62 | 1 | 31 | 6,5 | 3 | 45 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ahnlich RAL 9006, strukturmatt | silber | 77 | |||
11.31 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Kunststoff-Druckzapfen | 18 | M8 | 13,5 | 6 | 25 | 62 | 1 | 31 | 6,5 | 3 | 45 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ahnlich RAL 9005, strukturmatt | schwarz | 77 | |||
11.37 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Kunststoff-Druckzapfen | 18 | M8 | 13,5 | 6 | 32 | 62 | 1 | 31 | 6,5 | 3 | 45 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, orange ahnlich RAL 2004, strukturmatt | orange | 79 | |||
11.37 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Kunststoff-Druckzapfen | 18 | M8 | 13,5 | 6 | 32 | 62 | 1 | 31 | 6,5 | 3 | 45 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ahnlich RAL 9006, strukturmatt | silber | 79 | |||
11.37 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Kunststoff-Druckzapfen | 18 | M8 | 13,5 | 6 | 32 | 62 | 1 | 31 | 6,5 | 3 | 45 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ahnlich RAL 9005, strukturmatt | schwarz | 79 | |||
11.54 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Kunststoff-Druckzapfen | 18 | M8 | 13,5 | 6 | 40 | 62 | 1 | 31 | 6,5 | 3 | 45 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, orange ahnlich RAL 2004, strukturmatt | orange | 81 | |||
11.54 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Kunststoff-Druckzapfen | 18 | M8 | 13,5 | 6 | 40 | 62 | 1 | 31 | 6,5 | 3 | 45 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ahnlich RAL 9006, strukturmatt | silber | 81 | |||
11.54 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Kunststoff-Druckzapfen | 18 | M8 | 13,5 | 6 | 40 | 62 | 1 | 31 | 6,5 | 3 | 45 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ahnlich RAL 9005, strukturmatt | schwarz | 81 | |||
11.88 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Kunststoff-Druckzapfen | 18 | M8 | 13,5 | 6 | 50 | 62 | 1 | 31 | 6,5 | 3 | 45 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, orange ahnlich RAL 2004, strukturmatt | orange | 84 | |||
11.88 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Kunststoff-Druckzapfen | 18 | M8 | 13,5 | 6 | 50 | 62 | 1 | 31 | 6,5 | 3 | 45 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ahnlich RAL 9006, strukturmatt | silber | 84 | |||
11.88 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Kunststoff-Druckzapfen | 18 | M8 | 13,5 | 6 | 50 | 62 | 1 | 31 | 6,5 | 3 | 45 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ahnlich RAL 9005, strukturmatt | schwarz | 84 | |||
11.94 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Kunststoff-Druckzapfen | 18 | M8 | 13,5 | 6 | 63 | 62 | 1 | 31 | 6,5 | 3 | 45 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, orange ahnlich RAL 2004, strukturmatt | orange | 89 | |||
11.94 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Kunststoff-Druckzapfen | 18 | M8 | 13,5 | 6 | 63 | 62 | 1 | 31 | 6,5 | 3 | 45 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ahnlich RAL 9006, strukturmatt | silber | 89 | |||
11.94 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Kunststoff-Druckzapfen | 18 | M8 | 13,5 | 6 | 63 | 62 | 1 | 31 | 6,5 | 3 | 45 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ahnlich RAL 9005, strukturmatt | schwarz | 89 | |||
11.94 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Kunststoff-Druckzapfen | 22 | M10 | 16 | 8 | 20 | 74 | 2 | 36 | 8 | 3,5 | 52 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, orange ahnlich RAL 2004, strukturmatt | orange | 128 | |||
11.94 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Kunststoff-Druckzapfen | 22 | M10 | 16 | 8 | 20 | 74 | 2 | 36 | 8 | 3,5 | 52 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ahnlich RAL 9006, strukturmatt | silber | 128 | |||
11.94 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Kunststoff-Druckzapfen | 22 | M10 | 16 | 8 | 20 | 74 | 2 | 36 | 8 | 3,5 | 52 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ahnlich RAL 9005, strukturmatt | schwarz | 128 | |||
12.18 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Kunststoff-Druckzapfen | 22 | M10 | 16 | 8 | 25 | 74 | 2 | 36 | 8 | 3,5 | 52 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, orange ahnlich RAL 2004, strukturmatt | orange | 130 | |||
12.18 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Kunststoff-Druckzapfen | 22 | M10 | 16 | 8 | 25 | 74 | 2 | 36 | 8 | 3,5 | 52 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ahnlich RAL 9006, strukturmatt | silber | 130 | |||
12.18 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Kunststoff-Druckzapfen | 22 | M10 | 16 | 8 | 25 | 74 | 2 | 36 | 8 | 3,5 | 52 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ahnlich RAL 9005, strukturmatt | schwarz | 130 | |||
12.18 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Kunststoff-Druckzapfen | 22 | M10 | 16 | 8 | 32 | 74 | 2 | 36 | 8 | 3,5 | 52 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, orange ahnlich RAL 2004, strukturmatt | orange | 134 | |||
12.18 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Kunststoff-Druckzapfen | 22 | M10 | 16 | 8 | 32 | 74 | 2 | 36 | 8 | 3,5 | 52 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ahnlich RAL 9006, strukturmatt | silber | 134 | |||
12.18 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Kunststoff-Druckzapfen | 22 | M10 | 16 | 8 | 32 | 74 | 2 | 36 | 8 | 3,5 | 52 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ahnlich RAL 9005, strukturmatt | schwarz | 134 | |||
12.29 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Kunststoff-Druckzapfen | 22 | M10 | 16 | 8 | 40 | 74 | 2 | 36 | 8 | 3,5 | 52 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, orange ahnlich RAL 2004, strukturmatt | orange | 138 | |||
12.29 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Kunststoff-Druckzapfen | 22 | M10 | 16 | 8 | 40 | 74 | 2 | 36 | 8 | 3,5 | 52 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ahnlich RAL 9006, strukturmatt | silber | 138 | |||
12.29 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Kunststoff-Druckzapfen | 22 | M10 | 16 | 8 | 40 | 74 | 2 | 36 | 8 | 3,5 | 52 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ahnlich RAL 9005, strukturmatt | schwarz | 138 | |||
12.63 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Kunststoff-Druckzapfen | 22 | M10 | 16 | 8 | 50 | 74 | 2 | 36 | 8 | 3,5 | 52 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, orange ahnlich RAL 2004, strukturmatt | orange | 143 | |||
12.63 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Kunststoff-Druckzapfen | 22 | M10 | 16 | 8 | 50 | 74 | 2 | 36 | 8 | 3,5 | 52 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ahnlich RAL 9006, strukturmatt | silber | 143 | |||
12.63 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Kunststoff-Druckzapfen | 22 | M10 | 16 | 8 | 50 | 74 | 2 | 36 | 8 | 3,5 | 52 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ahnlich RAL 9005, strukturmatt | schwarz | 143 | |||
12.77 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Kunststoff-Druckzapfen | 22 | M10 | 16 | 8 | 63 | 74 | 2 | 36 | 8 | 3,5 | 52 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, orange ahnlich RAL 2004, strukturmatt | orange | 148 | |||
12.77 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Kunststoff-Druckzapfen | 22 | M10 | 16 | 8 | 63 | 74 | 2 | 36 | 8 | 3,5 | 52 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ahnlich RAL 9006, strukturmatt | silber | 148 | |||
12.77 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Kunststoff-Druckzapfen | 22 | M10 | 16 | 8 | 63 | 74 | 2 | 36 | 8 | 3,5 | 52 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ahnlich RAL 9005, strukturmatt | schwarz | 148 | |||
9.16 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Messing-Druckzapfen | 14 | M6 | 10 | 3,5 | 16 | 45 | 1,3 | 24,5 | 4 | 3 | 35 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, orange ahnlich RAL 2004, strukturmatt | orange | 36 | |||
9.16 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Messing-Druckzapfen | 14 | M6 | 10 | 3,5 | 16 | 45 | 1,3 | 24,5 | 4 | 3 | 35 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ahnlich RAL 9006, strukturmatt | silber | 36 | |||
9.16 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Messing-Druckzapfen | 14 | M6 | 10 | 3,5 | 16 | 45 | 1,3 | 24,5 | 4 | 3 | 35 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ahnlich RAL 9005, strukturmatt | schwarz | 36 | |||
9.27 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Messing-Druckzapfen | 14 | M6 | 10 | 3,5 | 20 | 45 | 1,3 | 24,5 | 4 | 3 | 35 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, orange ahnlich RAL 2004, strukturmatt | orange | 37 | |||
9.27 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Messing-Druckzapfen | 14 | M6 | 10 | 3,5 | 20 | 45 | 1,3 | 24,5 | 4 | 3 | 35 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ahnlich RAL 9006, strukturmatt | silber | 37 | |||
9.27 € | 1 | 2 Arbeitstage | mit Messing-Druckzapfen | 14 | M6 | 10 | 3,5 | 20 | 45 | 1,3 | 24,5 | 4 | 3 | 35 | Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ahnlich RAL 9005, strukturmatt | schwarz | 37 |
Loading...
Schraube | Stahl, brüniert, Güte 5.8 | Innenteile | Stahl, brüniert, Güte 5.8 | Konfliktmineralien frei | ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Typ
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
d4(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
h4(mm)
Hebel
Hebelfarbe
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften