Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
29230 E |
29240 E |
29244 E |
29317 E |
29318 E |
29322 E |
29324 E |
29332 E |
29334 E |
29340 E |
29344 E |
29348 E |
29356 E |
29413 E |
29416 E |
29417 E |
29420 E |
29424 E |
29426 E |
29428 E |
29448 E |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,052.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | 215 | 39 | 7316571200033 | 4450.0 | ||
2,834.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 280 | 48 | 7316571200026 | 8468.0 | ||
3,492.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 220 | 300 | 48 | 7316571200002 | 9240.0 | ||
740.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 85 | 150 | 39 | 7316576608902 | 2760.0 | ||
678.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 90 | 155 | 39 | 7316577063908 | 2854.0 | ||
859.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | 190 | 48 | 7316576608926 | 5335.0 | ||
942.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 210 | 54 | 7316576608933 | 7306.0 | ||
1,647.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 270 | 67 | 7316576620478 | 14325.0 | ||
1,635.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 170 | 280 | 67 | 7316576608971 | 14612.0 | ||
2,682.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 340 | 85 | - | 28300.0 | ||
3,850.65 € | 1 | 17 Arbeitstage | 220 | 360 | 85 | 7316576609008 | 31600.0 | ||
4,464.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 240 | 380 | 85 | 7316576609626 | 33630.0 | ||
6,007.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 7316577029324 | 48300.0 | ||
571.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 140 | 45 | 7316576609022 | 3163.0 | ||
786.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 170 | 54 | 7316576609053 | 5504.0 | ||
934.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 85 | 180 | 58 | 7316577002198 | 6569.0 | ||
1,057.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 210 | 67 | 7316576609077 | 10300.0 | ||
1,444.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 250 | 78 | 7316576609091 | 16507.0 | ||
1,302.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 130 | 270 | 85 | 7316576609107 | 21352.0 | ||
1,935.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 140 | 280 | 85 | 7316576609114 | 22511.0 | ||
6,416.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 240 | 440 | 122 | 7316576620331 | 72900.0 |
Loading...
Innerer/äußerer Ring, Material | Stahl | Lagerkugeln, Material | Stahl | Käfig | Stahlblechkäfig |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsrichtung | einseitig wirksam | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | Temperaturbereich | -30 bis +200 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften