Zylinderrollenlager / NNU□□□ BSPC3W33 / BSPC3W33 Serie

Zylinderrollenlager / NNU□□□ BSPC3W33 / BSPC3W33 Serie
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 100 - 220 mm / [Außendurchmesser] 140 - 300 mm / [Breite] 40 - 80 mm


Die Auswahl der Zylinderrollenlager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Sie haben die Möglichkeit, den Innendurchmesser der Zylinderrollenlager im Bereich von 100 bis 220 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 140 bis 300 mm anzupassen. Sie können auch in der Breite zwischen 40 und 80 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NNU4920 BSPC3W33
NNU4922 BSPC3W33
NNU4926 BSPC3W33
NNU4930 BSPC3W33
NNU4932 BSPC3W33
NNU4934 BSPC3W33
NNU4936 BSPC3W33
NNU4944 BSPC3W33
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
EAN Gewicht
(g)

1,161.47 €

1 17 Arbeitstage 1001404073165773023971910.0

1,134.30 €

1 17 Arbeitstage 1101504073165777201912060.0

1,482.65 €

1 17 Arbeitstage 1301805073165777230624050.0002

1,582.17 €

1 4 Arbeitstage 1502106073165704002126420.0

1,994.28 €

1 17 Arbeitstage 1602206073165777291326750.0

1,861.97 €

1 4 Arbeitstage 1702306073165707433407070.0

2,397.33 €

1 17 Arbeitstage 18025069731657018240810420.0

2,733.30 €

1 4 Arbeitstage 22030080731657772022116500.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Laufringzeilen Zweireihig Bohrloch Zylinderbohrung Käfig Messingkäfig
Spielraum Leicht vergrößertes Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Design Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar
Äußerer Ring Schmiernut mit Schmierlöchern am Außenring Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 Dichtung Kein offenes Lager
Temperaturbereich -30 bis +150 Grad

Technischer Support