Zylinderrollenlager / NNU□□□ BSPW33 / BSPW33 Serie

Zylinderrollenlager / NNU□□□ BSPW33 / BSPW33 Serie
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 105 - 240 mm / [Außendurchmesser] 145 - 320 mm / [Breite] 40 - 80 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Zylinderrollenlager von SKF berücksichtigt werden. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Zylinderrollenlager liegt zwischen 105 und 240 mm. Der Außendurchmesser ist auch konfigurierbar und liegt zwischen 145 und 320 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 40 und 80 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NNU4921 BSPW33
NNU4922 BSPW33
NNU4924 BSPW33
NNU4926 BSPW33
NNU4928 BSPW33
NNU4932 BSPW33
NNU4934 BSPW33
NNU4936 BSPW33
NNU4940 BSPW33
NNU4944 BSPW33
NNU4948 BSPW33
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
EAN Gewicht
(g)

1,354.99 €

1 17 Arbeitstage 1051454073165770148011990.0

1,134.30 €

1 12 Arbeitstage 1101504073165771158052060.0

1,114.30 €

1 4 Arbeitstage 1201654573165770148252905.0

1,349.72 €

1 4 Arbeitstage 1301805073165766117284050.0002

1,705.65 €

1 17 Arbeitstage 1401905073165771158434170.0

1,994.28 €

1 17 Arbeitstage 1602206073165773024036750.0

1,861.97 €

1 4 Arbeitstage 1702306073165766117427070.0

2,397.33 €

1 17 Arbeitstage 18025069731657711585010420.0

2,870.75 €

1 17 Arbeitstage 20028080731657701490015800.0

3,002.50 €

1 17 Arbeitstage 22030080731657711588116500.0

3,550.38 €

1 17 Arbeitstage 24032080731657711589818340.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Laufringzeilen Zweireihig Bohrloch Zylinderbohrung Käfig Messingkäfig
Spielraum Normales Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Design Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar
Äußerer Ring Schmiernut mit Schmierlöchern am Außenring Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 Dichtung Kein offenes Lager
Temperaturbereich -30 bis +150 Grad

Technischer Support