Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NCF2914 CV |
NCF2916 CV |
NCF2922 CV |
NCF2934 CV |
NCF2938 CV |
NCF2940 CV |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70 | 100 | 19 | 7316572315590 | 475.0 | ||
344.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 110 | 19 | 7316572315606 | 565.0 | ||
846.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | 150 | 24 | 7316572305607 | 1201.0 | ||
1,886.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 170 | 230 | 36 | 7316572305782 | 4240.0 | ||
1,745.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 190 | 260 | 42 | 7316572319956 | 6571.0 | ||
1,591.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 280 | 48 | 7316572343302 | 9378.0 |
Loading...
Anzahl der Laufringzeilen | Einreihig | Bohrloch | Zylinderbohrung | Käfig | Keiner. voll komplementiertes Rollenlager |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Normales Radialspiel | Stromisolierung | Keine Stromisolierung | Design | Stützlager (axiale Verschiebung) |
Äußerer Ring | Ohne Nut / Schmierlöcher | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | Dichtung | Kein offenes Lager |
Temperaturbereich | -30 bis +150 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften