Zylinderrollenlager / E Serie

Zylinderrollenlager / E Serie
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 31.99 mm / [Außendurchmesser] 62 mm / [Breite] 18 mm


Bei der Auswahl der Zylinderrollenlager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. 31.99 mm beträgt der Innendurchmesser und 62 mm groß ist der Außendurchmesser der Zylinderrollenlager. Die Breite liegt bei 18 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BC1-0013 E

Teilenummer
BC1-0013 E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

30.85 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ID d(mm) 31.99 Aussen - D(mm) 62 Breite B(mm) 18
Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Bohrloch Zylinderbohrung Käfig Stahlblechkäfig
Spielraum Normales Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung EAN 7316574625000
Äußerer Ring Ohne Nut / Schmierlöcher Laufgenauigkeit Toleranzklasse P6 / ABEC 3 Dichtung Kein offenes Lager
Temperaturbereich -30 bis +150 Grad Gewicht(g) 237.0

Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderrollenlager / E Serie, die Teilenummer ist BC1-0013 E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BC1-0013 E.

Technischer Support