Zylinderrollenlager / ECJC3 Serie

Zylinderrollenlager / ECJC3 Serie
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 35 - 140 mm / [Außendurchmesser] 72 - 300 mm / [Breite] 18 - 73 mm


Bei der Entscheidung über die Zylinderrollenlager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Zylinderrollenlager im Bereich von 35 bis 140 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 72 bis 300 mm anzupassen. Sie können auch in der Breite zwischen 18 und 73 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N312 ECJC3
NJ208 ECJC3
NJ210 ECJC3
NJ211 ECJC3
NJ213 ECJC3
NJ219 ECJC3
NJ2210 ECJC3
NJ2213 ECJC3
NJ2222 ECJC3
NJ2224 ECJC3
NJ222 ECJC3
NJ226 ECJC3
NJ228 ECJC3
NJ2308 ECJC3
NJ318 ECJC3
NJ319 ECJC3
NJ320 ECJC3
NJ321 ECJC3
NJ322 ECJC3
NJ324 ECJC3
NJ326 ECJC3
NJ328 ECJC3
NU212 ECJC3
NU218 ECJC3
NU219 ECJC3
NU2207 ECJC3
NU2212 ECJC3
NU2215 ECJC3
NU2217 ECJC3
NU2222 ECJC3
NU2224 ECJC3
NU222 ECJC3
NU228 ECJC3
NU2318 ECJC3
NU2319 ECJC3
NU2320 ECJC3
NU310 ECJC3
NU319 ECJC3
NU320 ECJC3
NU321 ECJC3
NU326 ECJC3
NU328 ECJC3
NUP211 ECJC3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Design EAN Gewicht
(g)

434.65 €

1 4 Arbeitstage 6013031Schwimmlager. Außenring beidseitig abnehmbar73165701788381843.0

75.78 €

1 17 Arbeitstage 408018Stützlager (axiale Verschiebung). I R auf 1 Seite abnehmbar7316577726513391.0

93.48 €

1 17 Arbeitstage 509020Stützlager (axiale Verschiebung). I R auf 1 Seite abnehmbar7316577108128512.0

104.12 €

1 17 Arbeitstage 5510021Stützlager (axiale Verschiebung). I R auf 1 Seite abnehmbar7316577108166701.0

132.45 €

1 17 Arbeitstage 6512023Stützlager (axiale Verschiebung). I R auf 1 Seite abnehmbar73165770611261101.0

276.48 €

1 4 Arbeitstage 9517032Stützlager (axiale Verschiebung). I R auf 1 Seite abnehmbar73165711087112940.0

111.90 €

1 4 Arbeitstage 509023Stützlager (axiale Verschiebung). I R auf 1 Seite abnehmbar7316570150094597.0

138.66 €

1 4 Arbeitstage 6512031Stützlager (axiale Verschiebung). I R auf 1 Seite abnehmbar73165777398031480.0

706.36 €

1 4 Arbeitstage 11020053Stützlager (axiale Verschiebung). I R auf 1 Seite abnehmbar73165702911867128.0

869.78 €

1 4 Arbeitstage 12021558Stützlager (axiale Verschiebung). I R auf 1 Seite abnehmbar73165777268898650.0

461.90 €

1 4 Arbeitstage 11020038Stützlager (axiale Verschiebung). I R auf 1 Seite abnehmbar73165706209244940.0

660.30 €

1 4 Arbeitstage 13023040Stützlager (axiale Verschiebung). I R auf 1 Seite abnehmbar73165773136216583.0

699.33 €

1 4 Arbeitstage 14025042Stützlager (axiale Verschiebung). I R auf 1 Seite abnehmbar73165771087468335.0

120.45 €

1 17 Arbeitstage 409033Stützlager (axiale Verschiebung). I R auf 1 Seite abnehmbar73165773141541008.99994

513.15 €

1 4 Arbeitstage 9019043Stützlager (axiale Verschiebung). I R auf 1 Seite abnehmbar73165777208875390.0

528.24 €

1 4 Arbeitstage 9520045Stützlager (axiale Verschiebung). I R auf 1 Seite abnehmbar73165776520896120.0

590.03 €

1 4 Arbeitstage 10021547Stützlager (axiale Verschiebung). I R auf 1 Seite abnehmbar73165773133007982.0

675.25 €

1 4 Arbeitstage 10522549Stützlager (axiale Verschiebung). I R auf 1 Seite abnehmbar73165770447928730.0

731.87 €

1 4 Arbeitstage 11024050Stützlager (axiale Verschiebung). I R auf 1 Seite abnehmbar731657772346810510.0

866.34 €

1 4 Arbeitstage 12026055Stützlager (axiale Verschiebung). I R auf 1 Seite abnehmbar731657112308013250.0

1,291.53 €

1 4 Arbeitstage 13028058Stützlager (axiale Verschiebung). I R auf 1 Seite abnehmbar731657704340516360.001

-

1 auf Anfrage 14030062Stützlager (axiale Verschiebung). I R auf 1 Seite abnehmbar731657772803620000.0

95.62 €

1 17 Arbeitstage 6011022Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar7316577313423830.0

237.27 €

1 17 Arbeitstage 9016030Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar73165770616832311.0

270.55 €

1 17 Arbeitstage 9517032Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar73165702689112805.0

83.67 €

1 17 Arbeitstage 357223Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar7316570793710408.0

130.60 €

1 17 Arbeitstage 6011028Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar73165704663621103.0

227.38 €

1 17 Arbeitstage 7513031Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar73165711599591615.0

322.98 €

1 17 Arbeitstage 8515036Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar73165711354582520.0

727.73 €

1 17 Arbeitstage 11020053Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar73165705994046733.0

729.65 €

1 4 Arbeitstage 12021558Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar73165777255308505.0

501.62 €

1 17 Arbeitstage 11020038Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar73165773135604805.0

702.90 €

1 4 Arbeitstage 14025042Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar73165770428118135.0

677.57 €

1 4 Arbeitstage 9019064Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar73165773141308100.0005

793.62 €

1 4 Arbeitstage 9520067Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar73165772967409629.0

1,061.20 €

1 17 Arbeitstage 10021573Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar731657067797311925.0

111.92 €

1 17 Arbeitstage 5011027Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar73165705721861174.0

361.55 €

1 4 Arbeitstage 9520045Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar73165770362476190.0

510.68 €

1 4 Arbeitstage 10021547Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar73165770419997650.0

594.93 €

1 17 Arbeitstage 10522549Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar73165770556208560.0

936.30 €

1 17 Arbeitstage 13028058Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar731657765225616299.999

1,547.76 €

1 4 Arbeitstage 14030062Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar731657772319219570.0

133.88 €

1 17 Arbeitstage 5510021Festes Lager7316570339161692.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Bohrloch Zylinderbohrung Käfig Stahlblechkäfig
Spielraum Leicht vergrößertes Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Äußerer Ring Ohne Nut / Schmierlöcher
Laufgenauigkeit Toleranzklasse P6 / ABEC 3 Dichtung Kein offenes Lager Temperaturbereich -30 bis +150 Grad

Technischer Support