Zylinderrollenlager / ECMBP6 Serie

Zylinderrollenlager / ECMBP6 Serie
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 55 mm / [Außendurchmesser] 120 mm / [Breite] 29 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Zylinderrollenlager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. 55 mm beträgt der Innendurchmesser und 120 mm groß ist der Außendurchmesser der Zylinderrollenlager. Die Breite liegt bei 29 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

N311 ECMBP6

Teilenummer
N311 ECMBP6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

420.38 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ID d(mm) 55 Aussen - D(mm) 120 Breite B(mm) 29
Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Bohrloch Zylinderbohrung Käfig Messingkäfig
Spielraum Normales Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Design Schwimmlager. Außenring beidseitig abnehmbar
EAN 7316577031129 Äußerer Ring Ohne Nut / Schmierlöcher Laufgenauigkeit Toleranzklasse P6 / ABEC 3
Dichtung Kein offenes Lager Temperaturbereich -30 bis +150 Grad Gewicht(g) 1707.0

Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderrollenlager / ECMBP6 Serie, die Teilenummer ist N311 ECMBP6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer N311 ECMBP6.

Technischer Support