Zylinderrollenlager / N□□□ ECMC3, NU□□□ ECMC3 / ECMC3 Serie

Zylinderrollenlager / N□□□ ECMC3, NU□□□ ECMC3 / ECMC3 Serie
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 40 - 170 mm / [Außendurchmesser] 85 - 310 mm / [Breite] 19 - 73 mm


Bei der Entscheidung über die Zylinderrollenlager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Sie haben die Möglichkeit, den Innendurchmesser der Zylinderrollenlager im Bereich von 40 bis 170 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 85 bis 310 mm anzupassen. Sie können auch in der Breite zwischen 19 und 73 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N224 ECMC3
N318 ECMC3
N319 ECMC3
N320 ECMC3
N324 ECMC3
NJ2218 ECMC3
NJ310 ECMC3
NJ312 ECMC3
NJ314 ECMC3
NU209 ECMC3
NU212 ECMC3
NU213 ECMC3
NU217 ECMC3
NU219 ECMC3
NU222 ECMC3
NU2230 ECMC3
NU226 ECMC3
NU230 ECMC3
NU234 ECMC3
NU308 ECMC3
NU312 ECMC3
NU315 ECMC3
NU319 ECMC3
NU322 ECMC3
NU324 ECMC3
NU326 ECMC3
NU328 ECMC3
NUP215 ECMC3
NUP308 ECMC3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Design EAN Gewicht
(g)

1,318.65 €

1 4 Arbeitstage 12021540Schwimmlager. Außenring beidseitig abnehmbar73165766262726512.0

1,029.00 €

1 4 Arbeitstage 9019043Schwimmlager. Außenring beidseitig abnehmbar73165766262655996.0

1,049.25 €

1 4 Arbeitstage 9520045Schwimmlager. Außenring beidseitig abnehmbar73165766257186932.0

1,282.00 €

1 4 Arbeitstage 10021547Schwimmlager. Außenring beidseitig abnehmbar73165776587468485.0

2,064.80 €

1 4 Arbeitstage 12026055Schwimmlager. Außenring beidseitig abnehmbar731657772221814865.0

533.17 €

1 4 Arbeitstage 9016040Stützlager (axiale Verschiebung). I R auf 1 Seite abnehmbar73165702387093637.0

237.53 €

1 4 Arbeitstage 5011027Stützlager (axiale Verschiebung). I R auf 1 Seite abnehmbar73165770479841339.0

322.30 €

1 4 Arbeitstage 6013031Stützlager (axiale Verschiebung). I R auf 1 Seite abnehmbar73165770409542181.0

419.75 €

1 4 Arbeitstage 7015035Stützlager (axiale Verschiebung). I R auf 1 Seite abnehmbar73165770603583228.0

200.50 €

1 4 Arbeitstage 458519Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar-503.00003

249.53 €

1 17 Arbeitstage 6011022Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar7316576623813930.0

241.30 €

1 4 Arbeitstage 6512023Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar73165766242541200.0

343.08 €

1 4 Arbeitstage 8515028Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar73165773132562157.0

528.70 €

1 17 Arbeitstage 9517032Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar73165773009353320.0

607.62 €

1 4 Arbeitstage 11020038Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar73165766243225433.0

1,870.05 €

1 17 Arbeitstage 15027073Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar731657772489218500.0

765.37 €

1 4 Arbeitstage 13023040Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar73165770543267415.0

1,064.92 €

1 4 Arbeitstage 15027045Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar-11670.0

1,351.77 €

1 4 Arbeitstage 17031052Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar731657029734817850.0

194.77 €

1 17 Arbeitstage 409023Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar7316576623974769.0

265.60 €

1 17 Arbeitstage 6013031Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar73165766241862110.0

316.12 €

1 4 Arbeitstage 7516037Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar73165766237073792.0

645.93 €

1 17 Arbeitstage 9520045Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar73165766241627107.0

927.80 €

1 17 Arbeitstage 11024050Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar731657662355411600.0

1,292.55 €

1 17 Arbeitstage 12026055Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar731657704801114640.0

1,280.38 €

1 4 Arbeitstage 13028058Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar731657662504618796.0

1,830.83 €

1 17 Arbeitstage 14030062Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar731657662670822001.0

642.38 €

1 17 Arbeitstage 7513025Festes Lager73165770352881534.0

365.45 €

1 17 Arbeitstage 409023Festes Lager7316577729101776.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Bohrloch Zylinderbohrung Käfig Messingkäfig
Spielraum Leicht vergrößertes Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Äußerer Ring Ohne Nut / Schmierlöcher
Laufgenauigkeit Toleranzklasse P6 / ABEC 3 Dichtung Kein offenes Lager Temperaturbereich -30 bis +150 Grad

Technischer Support