Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NU319 ECMC3VL0241 |
NU324 ECMC3VL0241 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,966.53 € | 1 | 17 Arbeitstage | 95 | 200 | 45 | 7316571428871 | 7236.0 | ||
3,280.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 260 | 55 | 7316571428895 | 14640.0 |
Loading...
Anzahl der Laufringzeilen | Einreihig | Bohrloch | Zylinderbohrung | Käfig | Messingkäfig |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Leicht vergrößertes Radialspiel | Stromisolierung | Stromisolierung der Außenflächen von O R (bis 1000 V) | Design | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar |
Äußerer Ring | Ohne Nut / Schmierlöcher | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | Dichtung | Kein offenes Lager |
Temperaturbereich | -30 bis +150 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften