Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NU212 ECMC4 |
NU310 ECMC4 |
NU313 ECMC4 |
NUP218 ECMC4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Design | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250.70 € | 1 | 17 Arbeitstage | 60 | 110 | 22 | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 7316576624414 | 930.0 | ||
247.02 € | 1 | 17 Arbeitstage | 50 | 110 | 27 | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 7316577054340 | 1312.0 | ||
371.73 € | 1 | 17 Arbeitstage | 65 | 140 | 33 | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 7316577054357 | 2646.0 | ||
725.73 € | 1 | 17 Arbeitstage | 90 | 160 | 30 | Festes Lager | 7316570373462 | 2765.0 |
Loading...
Anzahl der Laufringzeilen | Einreihig | Bohrloch | Zylinderbohrung | Käfig | Messingkäfig |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Stark erhöhtes Radialspiel | Stromisolierung | Keine Stromisolierung | Äußerer Ring | Ohne Nut / Schmierlöcher |
Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | Dichtung | Kein offenes Lager | Temperaturbereich | -30 bis +150 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
Design
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften