Zylinderrollenlager / ECMC4HVA3091 Serie

Zylinderrollenlager / ECMC4HVA3091 Serie
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 75 mm / [Außendurchmesser] 130 mm / [Breite] 25 mm


Bei der Entscheidung über die Zylinderrollenlager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. 75 mm beträgt der Innendurchmesser und 130 mm groß ist der Außendurchmesser der Zylinderrollenlager. Die feste Breite beträgt hier 25 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NU215 ECMC4HVA3091

Teilenummer
NU215 ECMC4HVA3091
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,053.12 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ID d(mm) 75 Aussen - D(mm) 130 Breite B(mm) 25
Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Bohrloch Zylinderbohrung Käfig Messingkäfig
Spielraum Stark erhöhtes Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Design Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar
EAN 7316570757064 Äußerer Ring Ohne Nut / Schmierlöcher Laufgenauigkeit Toleranzklasse P6 / ABEC 3
Dichtung Kein offenes Lager Temperaturbereich -30 bis +150 Grad Gewicht(g) 1380.0

Technischer Support