Zylinderrollenlager / NU□□□ ECMC4VA301 / ECMC4VA301 Serie

Zylinderrollenlager / NU□□□ ECMC4VA301 / ECMC4VA301 Serie
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 70 - 130 mm / [Außendurchmesser] 150 - 280 mm / [Breite] 35 - 58 mm


Bei der Auswahl der Zylinderrollenlager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Sie haben die Möglichkeit, den Innendurchmesser der Zylinderrollenlager im Bereich von 70 bis 130 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 150 bis 280 mm anzupassen. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 35 und 58 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NJ314 ECMC4VA301
NU319 ECMC4VA301
NU320 ECMC4VA301
NU322 ECMC4VA301
NU324 ECMC4VA301
NU326 ECMC4VA301
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Design EAN Gewicht
(g)

431.28 €

1 4 Arbeitstage 7015035Stützlager (axiale Verschiebung). I R auf 1 Seite abnehmbar73165766260503228.0

758.75 €

1 17 Arbeitstage 9520045Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar71365708972727107.0

921.35 €

1 4 Arbeitstage 10021547Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar73165777231308500.0

1,300.12 €

1 17 Arbeitstage 11024050Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar731657772101311600.0

1,661.85 €

1 4 Arbeitstage 12026055Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar731657075337014910.0

1,942.50 €

1 17 Arbeitstage 13028058Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar731657772156318290.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Bohrloch Zylinderbohrung Käfig Messingkäfig
Spielraum Stark erhöhtes Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Äußerer Ring Ohne Nut / Schmierlöcher
Laufgenauigkeit Toleranzklasse P6 / ABEC 3 Dichtung Kein offenes Lager Temperaturbereich -30 bis +150 Grad

Technischer Support