Zylinderrollenlager / ECMC4VA3091 Serie

Zylinderrollenlager / ECMC4VA3091 Serie
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 70 mm / [Außendurchmesser] 125 mm / [Breite] 24 mm


Die Auswahl der Zylinderrollenlager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Der Innendurchmesser der Zylinderrollenlager liegt bei 70 mm. Der Außendurchmesser liegt bei 125 mm. Die feste Breite beträgt hier 24 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NU214 ECMC4VA3091

Teilenummer
NU214 ECMC4VA3091
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

963.62 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ID d(mm) 70 Aussen - D(mm) 125 Breite B(mm) 24
Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Bohrloch Zylinderbohrung Käfig Messingkäfig
Spielraum Stark erhöhtes Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Design Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar
EAN 7316571557403 Äußerer Ring Ohne Nut / Schmierlöcher Laufgenauigkeit Toleranzklasse P6 / ABEC 3
Dichtung Kein offenes Lager Temperaturbereich -30 bis +150 Grad Gewicht(g) 1321.0

Technischer Support