Zylinderrollenlager / ECML Serie

Zylinderrollenlager / ECML Serie
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 40 - 190 mm / [Außendurchmesser] 90 - 340 mm / [Breite] 33 - 108 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Zylinderrollenlager von SKF berücksichtigt werden. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Zylinderrollenlager liegt zwischen 40 und 190 mm. Der Außendurchmesser ist auch konfigurierbar und liegt zwischen 90 und 340 mm. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 33 und 108 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NJ2226 ECML
NJ2228 ECML
NJ2308 ECML
NJ2312 ECML
NJ2322 ECML
NJ2324 ECML
NU2220 ECML
NU2224 ECML
NU2228 ECML
NU2232 ECML
NU2236 ECML
NU226 ECML
NU2308 ECML
NU2309 ECML
NU2313 ECML
NU2314 ECML
NU2324 ECML
NU2326 ECML
NU2330 ECML
NU238 ECML
NU324 ECML
NU332 ECML
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Design EAN Laufgenauigkeit Gewicht
(g)

1,007.60 €

1 4 Arbeitstage 13023064Stützlager (axiale Verschiebung). I R auf 1 Seite abnehmbar7316571388632Toleranzklasse P6 / ABEC 311800.0

1,255.83 €

1 4 Arbeitstage 14025068Stützlager (axiale Verschiebung). I R auf 1 Seite abnehmbar7316571599762Toleranzklasse P6 / ABEC 315270.0

210.02 €

1 17 Arbeitstage 409033Stützlager (axiale Verschiebung). I R auf 1 Seite abnehmbar7316571069616Toleranzklasse P6 / ABEC 31099.0

405.10 €

1 4 Arbeitstage 6013046Stützlager (axiale Verschiebung). I R auf 1 Seite abnehmbar7316577727084Toleranzklasse P6 / ABEC 33083.0

1,486.83 €

1 4 Arbeitstage 11024080Stützlager (axiale Verschiebung). I R auf 1 Seite abnehmbar7316574522095Toleranzklasse P6 / ABEC 318976.0

1,632.95 €

1 4 Arbeitstage 12026086Stützlager (axiale Verschiebung). I R auf 1 Seite abnehmbar7316574588275Toleranzklasse P6 / ABEC 323110.0

729.53 €

1 17 Arbeitstage 10018046Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar7316577728401Toleranzklasse P6 / ABEC 35247.0

948.52 €

1 4 Arbeitstage 12021558Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar7316570496116Toleranzklasse P6 / ABEC 39287.0

1,273.97 €

1 17 Arbeitstage 14025068Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar7316571599793Toleranzklasse P6 / ABEC 314200.0

1,788.45 €

1 4 Arbeitstage 16029080Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar7316574658435Toleranzklasse P6 / ABEC 323500.0

2,491.65 €

1 4 Arbeitstage 18032086Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar7316574820351Toleranzklasse P6 / ABEC 331854.0

765.37 €

1 4 Arbeitstage 13023040Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar7316577053954Toleranzklasse P6 / ABEC 37126.0

283.27 €

1 4 Arbeitstage 409033Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar7316570757866Toleranzklasse P6 / ABEC 31074.0

378.37 €

1 4 Arbeitstage 4510036Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar7316570882599Toleranzklasse P6 / ABEC 31400.0

451.52 €

1 4 Arbeitstage 6514048Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar7316577727169Toleranzklasse P6 / ABEC 33722.0

640.55 €

1 4 Arbeitstage 7015051Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar7316571183473Toleranzklasse P6 / ABEC 34524.0

2,080.55 €

1 17 Arbeitstage 12026086Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar7316574588244Toleranzklasse P6 / ABEC 322759.0

2,212.15 €

1 17 Arbeitstage 13028093Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar-Toleranzklasse P6 / ABEC 328400.0

3,221.55 €

1 4 Arbeitstage 150320108Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar7316574929474Toleranzklasse P6 / ABEC 343090.0

1,841.38 €

1 4 Arbeitstage 19034055Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar-Toleranzklasse P6 / ABEC 322300.0

1,398.30 €

1 17 Arbeitstage 12026055Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar7316571483566Toleranzklasse P6 / ABEC 314781.0

2,371.17 €

1 4 Arbeitstage 16034068Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar--30870.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Bohrloch Zylinderbohrung Käfig Messingkäfig
Spielraum Normales Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Äußerer Ring Ohne Nut / Schmierlöcher
Dichtung Kein offenes Lager Temperaturbereich -30 bis +150 Grad

Technischer Support