Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Design | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
393.95 € | 1 | 17 Arbeitstage | 75 | 130 | 25 | Stützlager (axiale Verschiebung). I R auf 1 Seite abnehmbar | 7316570479805 | 1430.0 | ||
547.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 85 | 150 | 28 | Stützlager (axiale Verschiebung). I R auf 1 Seite abnehmbar | 7316570583069 | 2125.0 | ||
246.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55 | 100 | 25 | Stützlager (axiale Verschiebung). I R auf 1 Seite abnehmbar | 7316570360967 | 895.0 | ||
1,106.83 € | 1 | 17 Arbeitstage | 130 | 230 | 64 | Stützlager (axiale Verschiebung). I R auf 1 Seite abnehmbar | 7316571393063 | 11800.0 | ||
1,379.52 € | 1 | 17 Arbeitstage | 140 | 250 | 68 | Stützlager (axiale Verschiebung). I R auf 1 Seite abnehmbar | 7316571599786 | 15270.0 | ||
207.25 € | 1 | 17 Arbeitstage | 45 | 100 | 36 | Stützlager (axiale Verschiebung). I R auf 1 Seite abnehmbar | 7316570610659 | 1492.0 | ||
396.13 € | 1 | 17 Arbeitstage | 55 | 120 | 43 | Stützlager (axiale Verschiebung). I R auf 1 Seite abnehmbar | 7316577728128 | 2540.0 | ||
405.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 130 | 46 | Stützlager (axiale Verschiebung). I R auf 1 Seite abnehmbar | 7316577727183 | 3083.0 | ||
765.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 160 | 55 | Stützlager (axiale Verschiebung). I R auf 1 Seite abnehmbar | 7316571079950 | 5542.0 | ||
915.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 85 | 180 | 60 | Stützlager (axiale Verschiebung). I R auf 1 Seite abnehmbar | 7316570143157 | 7614.0 | ||
1,126.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | 200 | 67 | Stützlager (axiale Verschiebung). I R auf 1 Seite abnehmbar | 7316571416526 | 10720.0 | ||
1,219.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 215 | 73 | Stützlager (axiale Verschiebung). I R auf 1 Seite abnehmbar | 7316571599649 | 13320.0 | ||
1,486.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | 240 | 80 | Stützlager (axiale Verschiebung). I R auf 1 Seite abnehmbar | 7316574522224 | 18976.0 | ||
1,160.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 290 | 48 | Stützlager (axiale Verschiebung). I R auf 1 Seite abnehmbar | 7316570331813 | 14400.0 | ||
235.82 € | 1 | 17 Arbeitstage | 45 | 100 | 25 | Stützlager (axiale Verschiebung). I R auf 1 Seite abnehmbar | 7316570847451 | 1013.0 | ||
139.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 80 | 18 | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 7316570375367 | 430.0 | ||
597.80 € | 1 | 17 Arbeitstage | 100 | 180 | 34 | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 7316570738629 | 3810.0 | ||
839.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | 200 | 53 | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 7316577033475 | 7399.0 | ||
948.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 215 | 58 | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 7316570720112 | 9287.0 | ||
983.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 130 | 230 | 64 | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 7316571388656 | 11330.0 | ||
1,273.97 € | 1 | 17 Arbeitstage | 140 | 250 | 68 | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 7316571599809 | 14200.0 | ||
1,788.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 290 | 80 | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 7316574658190 | 23500.0 | ||
2,413.81 € | 1 | 17 Arbeitstage | 170 | 310 | 86 | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 7316574651849 | 31000.0 | ||
2,491.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | 320 | 86 | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 7316574820368 | 34580.0 | ||
2,470.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 190 | 340 | 92 | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 7316574774784 | 36860.0 | ||
765.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 130 | 230 | 40 | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 7316570454062 | 7126.0 | ||
326.00 € | 1 | 17 Arbeitstage | 40 | 90 | 33 | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 7316570460230 | 1074.0 | ||
361.35 € | 1 | 17 Arbeitstage | 55 | 120 | 43 | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 7316570248340 | 2427.0 | ||
496.00 € | 1 | 17 Arbeitstage | 65 | 140 | 48 | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 7316577728692 | 3722.0 | ||
737.13 € | 1 | 17 Arbeitstage | 70 | 150 | 51 | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 7316577727275 | 4421.0 | ||
964.03 € | 1 | 17 Arbeitstage | 80 | 170 | 58 | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 7316570080247 | 6600.0 | ||
1,264.62 € | 1 | 17 Arbeitstage | 95 | 200 | 67 | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 7316571416564 | 10330.0 | ||
1,335.82 € | 1 | 17 Arbeitstage | 100 | 215 | 73 | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 7316571599700 | 13589.0 | ||
1,289.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | 240 | 80 | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 7316574521975 | 18350.0 | ||
1,894.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 260 | 86 | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 7316574588268 | 22759.0 | ||
2,948.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 140 | 300 | 102 | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 7316575030933 | 37400.0 | ||
1,261.28 € | 1 | 17 Arbeitstage | 160 | 290 | 48 | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 7316577036308 | 13598.0 | ||
1,484.90 € | 1 | 17 Arbeitstage | 170 | 310 | 52 | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 7316574905287 | 18150.0 | ||
832.90 € | 1 | 17 Arbeitstage | 100 | 215 | 47 | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 7316571353968 | 8325.0 | ||
1,119.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 260 | 55 | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 7316570479645 | 14781.0 |
Loading...
Anzahl der Laufringzeilen | Einreihig | Bohrloch | Zylinderbohrung | Käfig | Messingkäfig |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Leicht vergrößertes Radialspiel | Stromisolierung | Keine Stromisolierung | Äußerer Ring | Ohne Nut / Schmierlöcher |
Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | Dichtung | Kein offenes Lager | Temperaturbereich | -30 bis +150 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
Design
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften