Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NU213 ECMLP63
ID d(mm) | 65 | Aussen - D(mm) | 120 | Breite B(mm) | 23 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Laufringzeilen | Einreihig | Bohrloch | Zylinderbohrung | Käfig | Messingkäfig |
Spielraum | Leicht vergrößertes Radialspiel | Stromisolierung | Keine Stromisolierung | Design | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar |
EAN | 7316577729347 | Äußerer Ring | Ohne Nut / Schmierlöcher | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 |
Dichtung | Kein offenes Lager | Temperaturbereich | -30 bis +150 Grad | Gewicht(g) | 1170.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderrollenlager / ECMLP63 Serie, die Teilenummer ist NU213 ECMLP63.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NU213 ECMLP63.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften