Zylinderrollenlager / ECNMLC3 Serie (Teilenummern)

Zylinderrollenlager / ECNMLC3 Serie
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 70 mm / [Außendurchmesser] 150 mm / [Breite] 35 mm


Die Auswahl der Zylinderrollenlager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. 70 mm beträgt der Innendurchmesser und 150 mm groß ist der Außendurchmesser der Zylinderrollenlager. Die Breite liegt bei 35 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NUP314 ECNMLC3

Teilenummer
NUP314 ECNMLC3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

558.83 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ID d(mm) 70 Aussen - D(mm) 150 Breite B(mm) 35
Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Bohrloch Zylinderbohrung Käfig Messingkäfig
Spielraum Leicht vergrößertes Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Design Festes Lager
EAN 7316570901047 Äußerer Ring Ringnut am Außenring Laufgenauigkeit Toleranzklasse P6 / ABEC 3
Dichtung Kein offenes Lager Temperaturbereich -30 bis +150 Grad Gewicht(g) 3170.0

Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderrollenlager / ECNMLC3 Serie, die Teilenummer ist NUP314 ECNMLC3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NUP314 ECNMLC3.

Technischer Support