Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NJ2205 ECPC4 |
NJ2305 ECPC4 |
NJ2308 ECPC4 |
NJ2309 ECPC4 |
NJ2311 ECPC4 |
NJ2312 ECPC4 |
NJ2313 ECPC4 |
NJ310 ECPC4 |
NJ312 ECPC4 |
NJ313 ECPC4 |
NJ314 ECPC4 |
NJ316 ECPC4 |
NJ318 ECPC4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.52 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 52 | 18 | 7316570551839 | 166.0 | ||
70.88 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 62 | 24 | 7316570635386 | 348.0 | ||
117.92 € | 1 | 17 Arbeitstage | 40 | 90 | 33 | 7316577732712 | 950.0 | ||
121.65 € | 1 | 17 Arbeitstage | 45 | 100 | 36 | 7316570883312 | 1328.0 | ||
193.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55 | 120 | 43 | 7316570281781 | 2259.0 | ||
225.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 130 | 46 | 7316570156096 | 2808.0 | ||
268.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 140 | 48 | 7316570126969 | 3363.0 | ||
115.67 € | 1 | 12 Arbeitstage | 50 | 110 | 27 | 7316577034656 | 1171.0 | ||
253.23 € | 1 | 17 Arbeitstage | 60 | 130 | 31 | 7316570922486 | 1826.0 | ||
206.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 140 | 33 | 7316577109422 | 2302.0 | ||
246.27 € | 1 | 17 Arbeitstage | 70 | 150 | 35 | 7316577652072 | 2765.0 | ||
341.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 170 | 39 | 7316577724922 | 4021.9998 | ||
444.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 90 | 190 | 43 | - | 5466.0 |
Loading...
Anzahl der Laufringzeilen | Einreihig | Bohrloch | Zylinderbohrung | Käfig | Polyamidkäfig |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Stark erhöhtes Radialspiel | Stromisolierung | Keine Stromisolierung | Design | Stützlager (axiale Verschiebung). I R auf 1 Seite abnehmbar |
Äußerer Ring | Ohne Nut / Schmierlöcher | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | Dichtung | Kein offenes Lager |
Temperaturbereich | -30 bis +120 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften