Zylinderrollenlager / EVC3 Serie

Zylinderrollenlager / EVC3 Serie
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 20 mm / [Außendurchmesser] 42 mm / [Breite] 14 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Zylinderrollenlager von SKF berücksichtigt werden. Der Innendurchmesser der Zylinderrollenlager liegt bei 20 mm. Der Außendurchmesser liegt bei 42 mm. Die Breite liegt bei 14 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NJ2004 EVC3

Teilenummer
NJ2004 EVC3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

88.94 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ID d(mm) 20 Aussen - D(mm) 42 Breite B(mm) 14
Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Bohrloch Zylinderbohrung Käfig Stahlblechkäfig
Spielraum Leicht vergrößertes Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Design Stützlager (axiale Verschiebung). I R auf 1 Seite abnehmbar
EAN 7316577012432 Äußerer Ring Ohne Nut / Schmierlöcher Laufgenauigkeit Toleranzklasse P6 / ABEC 3
Dichtung Kein offenes Lager Temperaturbereich -30 bis +150 Grad Gewicht(g) 89.0

Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderrollenlager / EVC3 Serie, die Teilenummer ist NJ2004 EVC3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NJ2004 EVC3.

Technischer Support