Zylinderrollenlager / K.BSPW33 Serie

Zylinderrollenlager / K.BSPW33 Serie
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 100 - 260 mm / [Außendurchmesser] 140 - 360 mm / [Breite] 40 - 100 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Zylinderrollenlager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Zylinderrollenlager liegt zwischen 100 und 260 mm. Der Außendurchmesser ist auch konfigurierbar und liegt zwischen 140 und 360 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 40 und 100 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NNU4920 K.BSPW33
NNU4921 K.BSPW33
NNU4922 K.BSPW33
NNU4924 K.BSPW33
NNU4926 K.BSPW33
NNU4928 K.BSPW33
NNU4930 K.BSPW33
NNU4932 K.BSPW33
NNU4934 K.BSPW33
NNU4940 K.BSPW33
NNU4944 K.BSPW33
NNU4948 K.BSPW33
NNU4952 K.BSPW33
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
EAN Gewicht
(g)

1,047.42 €

1 17 Arbeitstage 1001404073165766116741820.0

1,371.55 €

1 17 Arbeitstage 1051454073165766116982050.0

1,055.50 €

1 17 Arbeitstage 1101504073165770148182017.9999

1,193.25 €

1 17 Arbeitstage 1201654573165766117042780.0

1,379.65 €

1 17 Arbeitstage 1301805073165766117113760.0

1,587.15 €

1 17 Arbeitstage 1401905073165766117353950.0

1,694.24 €

1 17 Arbeitstage 1502106073165770148326110.0

1,855.73 €

1 17 Arbeitstage 1602206073165770148566440.0

1,903.24 €

1 17 Arbeitstage 1702306073165770148636770.0

2,634.93 €

1 4 Arbeitstage 20028080731657701489415200.0

2,815.90 €

1 17 Arbeitstage 22030080731657711587416000.0

3,325.72 €

1 17 Arbeitstage 24032080731657661175917700.0

3,726.83 €

1 17 Arbeitstage 260360100-30440.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Laufringzeilen Zweireihig Bohrloch Konische Bohrung (1:12) Käfig Messingkäfig
Spielraum Normales Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Design Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar
Äußerer Ring Schmiernut mit Schmierlöchern am Außenring Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 Dichtung Kein offenes Lager
Temperaturbereich -30 bis +150 Grad

Technischer Support