Zylinderrollenlager / NU207 K.ECPC3, NU208 K.ECPC3 / K.ECPC3 Serie

Zylinderrollenlager / NU207 K.ECPC3, NU208 K.ECPC3 / K.ECPC3 Serie
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 35 - 40 mm / [Außendurchmesser] 72 - 80 mm / [Breite] 17 - 18 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Zylinderrollenlager von SKF berücksichtigt werden. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Zylinderrollenlager im Bereich von 35 bis 40 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 72 bis 80 mm anzupassen. Sie können auch in der Breite zwischen 17 und 18 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NU207 K.ECPC3
NU208 K.ECPC3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
EAN Gewicht
(g)

58.90 €

1 4 Arbeitstage 3572177316577028983294.0

69.90 €

1 4 Arbeitstage 4080187316577314697364.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Laufringzeilen Einreihig Bohrloch Konische Bohrung (1:12) Käfig Polyamidkäfig
Spielraum Leicht vergrößertes Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Design Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar
Äußerer Ring Ohne Nut / Schmierlöcher Laufgenauigkeit Toleranzklasse P6 / ABEC 3 Dichtung Kein offenes Lager
Temperaturbereich -30 bis +120 Grad

Technischer Support