Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NN3030 K.SPW33 |
NN3032 K.SPW33 |
NN3034 K.SPW33 |
NN3036 K.SPW33 |
NN3052 K.SPW33 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,788.80 € | 1 | 17 Arbeitstage | 150 | 225 | 56 | 7316576611247 | 8378.0 | ||
1,919.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 240 | 60 | 7316576611254 | 8900.0 | ||
2,283.40 € | 1 | 17 Arbeitstage | 170 | 260 | 67 | 7316576611261 | 12400.0 | ||
2,511.73 € | 1 | 17 Arbeitstage | 180 | 280 | 74 | 7316576611278 | 16160.0 | ||
4,486.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 260 | 400 | 104 | - | 46000.0 |
Loading...
Anzahl der Laufringzeilen | Zweireihig | Bohrloch | Konische Bohrung (1:12) | Käfig | Messingkäfig |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Normales Radialspiel | Stromisolierung | Keine Stromisolierung | Design | Schwimmlager. Außenring beidseitig abnehmbar |
Äußerer Ring | Schmiernut mit Schmierlöchern am Außenring | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | Dichtung | Kein offenes Lager |
Temperaturbereich | -30 bis +150 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften