Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NN3018 K.TN9SPW33 |
NN3024 K.TN9SPW33 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
558.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 90 | 140 | 37 | 7316576620249 | 2030.0 | ||
962.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 180 | 46 | 7316576620287 | 3670.0 |
Loading...
Anzahl der Laufringzeilen | Zweireihig | Bohrloch | Konische Bohrung (1:12) | Käfig | Polyamidkäfig |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Normales Radialspiel | Stromisolierung | Keine Stromisolierung | Design | Schwimmlager. Außenring beidseitig abnehmbar |
Äußerer Ring | Schmiernut mit Schmierlöchern am Außenring | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | Dichtung | Kein offenes Lager |
Temperaturbereich | -30 bis +120 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften